![]()
![]()
Clamping Elements for Linear Shafts
| 制御方式 | 空気圧・常時閉 |
|---|---|
| 開放圧力 | 0.4MPa〜0.7MPa |
| レスポンスタイム | max. 0.04s |
| 使用温度 | −10℃〜70℃ |
| ブレーキ寿命 | >2000回 |
| 適用シャフト径 | φ12mm〜φ60mm |
| 適用シャフト硬度* | 54HRC以上 |
| 適用シャフト許容差 | f8またはg8 |
*緊急用ブレーキとして使用する場合の硬度です。クランプのみでご使用される場合は熱処理は不要です。
| シャフト径 (mm) |
ねじの呼び | 空気消費量* (l/サイクル(ANR)) |
|---|---|---|
| φ12〜φ20 | G1/8 | 0.12 |
| φ22〜φ28 | G1/8 | 0.22 |
*圧力が0.6MPaのときの値です。
| ねじの呼び* | 締めつけトルク (N・m) |
|---|---|
| M6 | 9.5 |
| M8 | 23 |
*強度区分8.8以上のねじをご使用ください。
| 品番 | 適用シャフト径 | 保持力 (N) |
D | D1 | L | L1 | G | G1 | H | B | B1 | 質量 (kg) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRPS-1200 | 12 | 10000 | 99 | 70 | 150 | 8.4 | G1/8 | M6 | 8 | 16.6 | 20 | - | 準備中 | 5.2 |
| BRPS-1400 | 14 | 10000 | 99 | 70 | 150 | 8.4 | G1/8 | M6 | 8 | 16.6 | 20 | - | 準備中 | 5.2 |
| BRPS-1500 | 15 | 10000 | 99 | 70 | 150 | 8.4 | G1/8 | M6 | 8 | 16.6 | 20 | - | 準備中 | 5.2 |
| BRPS-1600 | 16 | 10000 | 99 | 70 | 150 | 8.4 | G1/8 | M6 | 8 | 16.6 | 20 | - | 準備中 | 5.2 |
| BRPS-1800 | 18 | 10000 | 99 | 70 | 150 | 8.4 | G1/8 | M6 | 8 | 16.6 | 20 | - | 準備中 | 5.2 |
| BRPS-2000 | 20 | 10000 | 99 | 70 | 150 | 8.4 | G1/8 | M6 | 8 | 16.6 | 20 | - | 準備中 | 5.2 |
| BRPS-2200 | 22 | 18000 | 135 | 90 | 165 | 9.25 | G1/8 | M8 | 9 | 20 | 28 | - | 準備中 | 9.6 |
| BRPS-2400 | 24 | 18000 | 135 | 90 | 165 | 9.25 | G1/8 | M8 | 9 | 20 | 28 | - | 準備中 | 9.6 |
| BRPS-2500 | 25 | 18000 | 135 | 90 | 165 | 9.25 | G1/8 | M8 | 9 | 20 | 28 | - | 準備中 | 9.6 |
| BRPS-2600 | 26 | 18000 | 135 | 90 | 165 | 9.25 | G1/8 | M8 | 9 | 20 | 28 | - | 準備中 | 9.6 |
| BRPS-2800 | 28 | 18000 | 135 | 90 | 165 | 9.25 | G1/8 | M8 | 9 | 20 | 28 | - | 準備中 | 9.6 |
| 品番 | 適用シャフト径 | 保持力 (N) |
D | D1 | L | L1 | G | G1 | H | B | B1 | 質量 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRPS-3000 | 30 | お問い合わせください。 | ||||||||||
| BRPS-3200 | 32 | |||||||||||
| BRPS-3500 | 35 | |||||||||||
| BRPS-3600 | 36 | |||||||||||
| BRPS-3800 | 38 | |||||||||||
| BRPS-4000 | 40 | |||||||||||
| BRPS-4200 | 42 | |||||||||||
| BRPS-4500 | 45 | |||||||||||
| BRPS-4600 | 46 | |||||||||||
| BRPS-4800 | 48 | |||||||||||
| BRPS-5000 | 50 | |||||||||||
| BRPS-5500 | 55 | |||||||||||
| BRPS-6000 | 60 | |||||||||||