TKPS選定表 HIWIN

unit:mm
タイプ レールの呼び キャリッジ 品番 A B C X
タイプ 高さ
LGW #35 LGW-CC・LGW-HC 100 40 TKPS-3512-BS1 100 max.186 6 48
#45 LGW-CC・LGW-HC 120 50 TKPS-4512-BS1 120 max.206 8 60
#55 LGW-CC・LGW-HC 140 57 TKPS-5512-BS1 140 max.240 11 70
HGW #35 HGW-CC・HGW-HC 100 40.5 お問い合わせください。
#45 HGW-CC・HGW-HC 120 50.5
#55 HGW-CC・HGW-HC 140 57
RGW #35 RGW-CC・RGW-HC 100 41.5
#45 RGW-CC・RGW-HC 120 52
#55 RGW-CC・RGW-HC 140 60

寸法図

TKPS選定表