NBK > リニアクランパ・ズィー® > 製品一覧 > TKPS > TKPS選定表 IKO
TKPS選定表 
unit:mm
| タイプ |
レールの呼び |
キャリッジ |
品番 |
A |
B |
C |
X |
| タイプ |
幅 |
高さ |
| LWH |
#35 |
LWH-B・LWH-M・LWHG |
100 |
40 |
TKPS-3510-AS1 |
100 |
max.175 |
11 |
48 |
| LWHT-B・LWHT-M・LWHTG |
| #45 |
LWH-B・LWH-M・LWHG |
120 |
50 |
TKPS-4510-AS1 |
120 |
max.206 |
8 |
60 |
| LWHT-B・LWHT-M・LWHTG |
| #55 |
LWH-B・LWHG |
140 |
57 |
TKPS-5510-AS1 |
140 |
max.240 |
11 |
70 |
| LWHT-B・LWHTG |
| LWE |
#35 |
LWEC・LWE |
100 |
37 |
TKPS-3510-CS1 |
100 |
max.186 |
6 |
48 |
| LWETC・LWET |
| LWE-Q・LWET-Q |
| LWES-Q |
70 |
| #45 |
LWE |
120 |
46 |
TKPS-4510-CS1 |
120 |
max.206 |
8 |
60 |
| LWET |
| LRX |
#35 |
LRXC・LRX・LRXG |
100 |
41.5 |
TKPS-3510-BS1 |
100 |
max.186 |
6 |
48 |
| #45 |
LRXC・LRX・LRXG |
120 |
52 |
TKPS-4510-BS1 |
120 |
max.206 |
8 |
60 |
| #55 |
LRXC・LRX・LRXG |
140 |
61 |
TKPS-5510-BS1 |
140 |
max.240 |
11 |
70 |