NBK > リニアクランパ・ズィー® > 製品一覧 > TKPS > TKPS選定表 INA
TKPS選定表 
unit:mm
| タイプ |
レールの呼び |
キャリッジ |
品番 |
A |
B |
C |
X |
| タイプ |
幅 |
高さ |
| KUSE |
#35 |
KUSE・KUSE-L |
100 |
41.4 |
TKPS-3502-AS1 |
100 |
max.186 |
6 |
48 |
| #45 |
KUSE・KUSE-L |
120 |
51.4 |
TKPS-4502-AS1 |
120 |
max.206 |
8 |
60 |
| #55 |
KUSE・KUSE-L |
140 |
59.2 |
TKPS-5502-AS1 |
140 |
max.240 |
11 |
70 |
| KUVE |
#35 |
KUVE-B・KUVE-B-EC・KUVE-B-L・KUVE-B-KT・KUVE-B-KT-L |
100 |
41.3 |
TKPS-3502-BS1 |
100 |
max.186 |
6 |
48 |
| KUVE-E |
41.2 |
| #45 |
KUVE-B・KUVE-B-EC・KUVE-B-L・KUVE-B-KT・KUVE-B-KT-L |
120 |
50.3 |
TKPS-4502-BS1 |
120 |
max.206 |
8 |
60 |
| KUVE-E |
50.2 |
| #55 |
KUVE-B・KUVE-B-L・KUVE-B-KT・KUVE-B-KT-L |
140 |
56.5 |
お問い合わせください。 |
| RUE |
#35 |
RUE-E・RUE-E-L・RUE-E-KT-L |
100 |
41.5 |
TKPS-3502-DS1 |
100 |
max.186 |
6 |
48 |
| #45 |
RUE-E・RUE-E-L・RUE-E-KT-L |
120 |
51.5 |
TKPS-4502-DS1 |
120 |
max.206 |
8 |
60 |
| #55 |
RUE-E・RUE-E-L・RUE-E-KT-L |
140 |
59 |
TKPS-5502-DS1 |
140 |
max.240 |
11 |
70 |