NBK > リニアクランパ・ズィー® > 製品一覧 > TKPS > TKPS選定表 NSK
TKPS選定表 
unit:mm
| タイプ |
レールの呼び |
キャリッジ |
品番 |
A |
B |
C |
X |
| タイプ |
幅 |
高さ |
| LH |
#35 |
LAH-EMZ・LAH-GMZ |
100 |
38.5 |
TKPS-3504-BS1 |
100 |
max.186 |
6 |
48 |
| #45 |
LAH-EMZ・LAH-GMZ |
120 |
46 |
TKPS-4504-BS1 |
120 |
max.206 |
8 |
60 |
| #55 |
LAH-EMZ・LAH-GMZ |
140 |
55 |
TKPS-5504-BS1 |
140 |
max.240 |
11 |
70 |
| SH |
#35 |
SAH-EMZ・SAH-GMZ |
100 |
38.5 |
TKPS-3504-BS1 |
100 |
max.186 |
6 |
48 |
| LS |
#35 |
LAS-KLZ・LAS-FLZ・LAS-ELZ |
100 |
37.5 |
TKPS-3504-AS1 |
100 |
max.186 |
6 |
48 |
| LY |
#35 |
LY-EL・LY-GL・LY-FL・LY-HL |
100 |
40.5 |
TKPS-3504-CS1 |
100 |
max.186 |
6 |
48 |
| #45 |
LY-EL・LY-GL・LY-FL・LY-HL |
120 |
50 |
TKPS-4504-CS1 |
120 |
max.206 |
8 |
60 |
| #55 |
LY-EL・LY-GL・LY-FL・LY-HL |
140 |
57 |
TKPS-5504-CS1 |
140 |
max.240 |
11 |
70 |
| RA |
#35 |
RA-AL・RA-BL |
70 |
41.5 |
TKPS-3504-FS1 |
100 |
max.186 |
6 |
48 |
| RA-EM・RA-GM |
100 |
| #45 |
RA-AL・RA-BL |
86 |
52 |
TKPS-4504-FS1 |
120 |
max.206 |
8 |
60 |
| RA-EM・RA-GM |
120 |
| #55 |
RA-AL・RA-BL |
100 |
61 |
お問い合わせください。 |
| RA-EM・RA-GM |
140 |