TKPS選定表 
| タイプ | レールの呼び | キャリッジ | 品番 | A | B | C | X | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タイプ | 幅 | 高さ | |||||||
| 1605 1607 1645 1647 |
#35 | 1631・1651・1653・1665 | 100 | 40.4 | TKPS-3505-AS1 | 100 | max.186 | 6 | 48 |
| 1661 | 40 | ||||||||
| #45 | 1651・1653 | 120 | 50.3 | TKPS-4505-AS1 | 120 | max.206 | 8 | 60 | |
| #55 | 1651・1653 | 140 | 57 | TKPS-5505-AS1 | 140 | max.240 | 11 | 70 | |
| 1805 1807 |
#35 | 1851・1853 | 100 | 41 | TKPS-3505-BS1 | 100 | max.186 | 6 | 48 |
| #45 | 1851・1853 | 120 | 51 | TKPS-4505-BS1 | 120 | max.206 | 8 | 60 | |
| #55 | 1851・1853 | 140 | 58 | TKPS-5505-BS1 | 140 | max.240 | 11 | 70 | |