Clamp-Lock Standard Type

CLA


構造と材質

*六角穴付きボルトA・六角穴付きボルトBはいずれも取りつけ用のねじです。
 軸締結の際に対角線上に締めつける目印になるよう六角穴付きボルトBには三価クロメート処理が施してあります。

寸法・性能・価格

CLA

unit:mm
品番 RoHS
指令適合
D A P W L B M n CAD DATA 2D CAD DATA 3D 締めつけトルク
(N・m)
許容伝達トルク
(N・m)
許容スラスト荷重
(kN)
慣性モーメント
(kg・m2)
質量
(g)
価格
(円)
ご購入数
CLA-20×47 適合 20 47 33.5 26 20 17 M6×18 8 CLA2047.dxf 準備中 15 270 27 7.83×10-5 240 5,080
CLA-25×50 適合 25 50 37.5 26 20 17 M6×18 8 CLA2550.dxf 準備中 15 380 30 9.77×10-5 250 5,250
CLA-30×55 適合 30 55 42.5 26 20 17 M6×18 10 CLA3055.dxf 準備中 15 500 33 1.42×10-4 290 5,340
CLA-32×60 適合 32 60 47.5 26 20 17 M6×18 12 CLA3260.dxf 準備中 15 630 40 1.97×10-4 340 5,630
CLA-35×60 適合 35 60 47.5 26 20 17 M6×18 12 CLA3560.dxf 準備中 15 700 40 1.93×10-4 320 5,650
CLA-38×65 適合 38 65 52.5 26 20 17 M6×18 14 CLA3865.dxf 準備中 15 870 46 2.55×10-4 360 5,850
CLA-40×65 適合 40 65 52.5 26 20 17 M6×18 14 CLA4065.dxf 準備中 15 920 46 2.48×10-4 340 5,910
CLA-45×75 適合 45 75 60 32 24 20 M8×22 12 CLA4575.dxf 準備中 37 1610 72 5.45×10-4 570 6,430
CLA-48×80 適合 48 80 65 32 24 20 M8×22 12 CLA4880.dxf 準備中 37 1700 71 8.70×10-4 620 6,770
CLA-50×80 適合 50 80 65 32 24 20 M8×22 12 CLA5080.dxf 準備中 37 1770 71 6.68×10-4 600 7,530
CLA-55×85 適合 55 85 70 32 24 20 M8×22 14 CLA5585.dxf 準備中 37 2270 83 8.07×10-4 630 7,750
CLA-60×90 適合 60 90 75 32 24 20 M8×22 14 CLA6090.dxf 準備中 37 2470 83 1.01×10-3 690 8,590
CLA-65×95 適合 65 95 80 32 24 20 M8×22 16 CLA6595.dxf 準備中 37 3040 93 1.21×10-3 730 9,840

寸法・材質・表面処理など、特殊仕様の製品も製作いたします。コンタクトセンターへお問い合わせください。