Clamp-Lock Double Taper Type
| 品番 | RoHS 指令適合 |
D | A | P | W | L | S | B | M | n | 締めつけトルク (N・m) |
許容伝達トルク (N・m) |
許容スラスト荷重 (kN) |
慣性モーメント (kg・m2) |
質量 (g) |
価格 (円) |
ご購入数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLB-19×47 | 適合 | 19 | 47 | 34.5 | 26 | 17 | 3 | 17 | M6X16 | 4 | CLB1947.dxf | 準備中 | 16 | 240 | 25.4 | 6.45×10-5 | 200 | 4,510 | |
| CLB-20×47 | 適合 | 20 | 47 | 34.5 | 26 | 17 | 3 | 17 | M6X16 | 4 | CLB2047.dxf | 準備中 | 16 | 250 | 25.4 | 6.43×10-5 | 200 | 4,510 | |
| CLB-22×47 | 適合 | 22 | 47 | 34.5 | 26 | 17 | 3 | 17 | M6X16 | 4 | CLB2247.dxf | 準備中 | 16 | 280 | 25.4 | 6.33×10-5 | 190 | 4,510 | |
| CLB-24×50 | 適合 | 24 | 50 | 37.5 | 26 | 17 | 3 | 17 | M6X16 | 5 | CLB2450.dxf | 準備中 | 16 | 380 | 31.8 | 8.05×10-5 | 210 | 5,110 | |
| CLB-25×50 | 適合 | 25 | 50 | 37.5 | 26 | 17 | 3 | 17 | M6X16 | 5 | CLB2550.dxf | 準備中 | 16 | 400 | 31.8 | 7.98×10-5 | 200 | 5,110 | |
| CLB-28×55 | 適合 | 28 | 55 | 42.5 | 26 | 17 | 3 | 17 | M6X16 | 5 | CLB2855.dxf | 準備中 | 16 | 440 | 31.8 | 1.16×10-4 | 240 | 5,870 | |
| CLB-30×55 | 適合 | 30 | 55 | 42.5 | 26 | 17 | 3 | 17 | M6X16 | 5 | CLB3055.dxf | 準備中 | 16 | 480 | 31.8 | 1.14×10-4 | 230 | 5,870 | |
| CLB-35×60 | 適合 | 35 | 60 | 47.5 | 26 | 17 | 3 | 17 | M6X16 | 6 | CLB3560.dxf | 準備中 | 16 | 670 | 38.1 | 1.57×10-4 | 260 | 6,500 | |
| CLB-38×65 | 適合 | 38 | 65 | 52.5 | 26 | 17 | 3 | 17 | M6X16 | 6 | CLB3865.dxf | 準備中 | 16 | 720 | 38.1 | 2.16×10-4 | 300 | 6,770 | |
| CLB-40×65 | 適合 | 40 | 65 | 52.5 | 26 | 17 | 3 | 17 | M6X16 | 6 | CLB4065.dxf | 準備中 | 16 | 760 | 38.1 | 2.18×10-4 | 290 | 6,770 |
寸法・材質・表面処理など、特殊仕様の製品も製作いたします。コンタクトセンターへお問い合わせください。