Clamp-Lock Centering Type

CLE


構造と材質

寸法・性能・価格

CLE

unit:mm
品番 RoHS
指令適合
D A F P W L B T t M CAD DATA 2D CAD DATA 3D 締めつけトルク
(N・m)
許容伝達トルク
(N・m)
許容スラスト荷重
(kN)
慣性モーメント
(kg・m2)
質量
(g)
価格
(円)
ご購入数
CLE-19×47 適合 19 47 51 36 33.8 27.8 19 3 2.3 M6×20 6 CLE1947.dxf 準備中 16.7 216 23.6 9.40×10-5 290 7,420
CLE-20×47 適合 20 47 51 36 33.8 27.8 19 3 2.3 M6×20 6 CLE2047.dxf 準備中 16.7 235 23.6 9.35×10-5 280 7,420
CLE-22×47 適合 22 47 51 37 33.8 27.8 19 3 2.3 M6×20 6 CLE2247.dxf 準備中 16.7 255 23.6 9.23×10-5 270 7,420
CLE-25×50 適合 25 50 55 39 34.3 28.3 19 3 2.3 M6×20 8 CLE2550.dxf 準備中 16.7 392 31.5 1.18×10-4 300 7,610
CLE-28×55 適合 28 55 60 44 34.8 28.8 19 3.5 2.3 M6×20 8 CLE2855.dxf 準備中 16.7 441 31.5 1.75×10-4 360 8,180
CLE-30×55 適合 30 55 60 45 34.8 28.8 19 3.5 2.3 M6×20 8 CLE3055.dxf 準備中 16.7 471 31.5 1.72×10-4 350 8,180
CLE-35×60 適合 35 60 65 50 37.3 31.3 20.5 4 2.8 M6×20 10 CLE3560.dxf 準備中 16.7 686 39.4 2.60×10-4 430 8,790
CLE-40×65 適合 40 65 71 55 37.5 31.5 20.5 4 2.8 M6×20 10 CLE4065.dxf 準備中 16.7 785 39.4 3.50×10-4 470 10,400
CLE-42×75 適合 42 75 81 60 44.3 36.3 23.5 5.5 3.3 M8×25 9 CLE4275.dxf 準備中 39.3 1373 65.4 7.68×10-4 820 13,000

寸法・材質・表面処理など、特殊仕様の製品も製作いたします。コンタクトセンターへお問い合わせください。