Clamp-Lock Small Hub Type

CLH


構造と材質

寸法・性能・価格

CLH

unit:mm
品番 RoHS
指令適合
D A F P W L L1 B M CAD DATA 2D/3D 締めつけトルク
(N・m)
許容伝達トルク
(N・m)
許容スラスト荷重
(kN)
慣性モーメント
(kg・m2)
質量
(g)
価格
(円)
ご購入数
CLH-6×14 適合 6 14 25 17.5 24 21 18.5 10 M3×10 3
2 13 4.5 3.20×10-6 40 2,950
CLH-8×15 適合 8 15 27 19 29 25 22 12 M4×10 3
4.9 25 6.65 5.10×10-6 60 3,300
CLH-10×16 適合 10 16 28 20.5 30 26 22 14 M4×10 4
4.9 49 9.98 5.50×10-6 60 3,290
CLH-12×18 適合 12 18 32 22.5 30 26 22 14 M4×10 4
4.9 60 9.98 8.80×10-6 70 3,420
CLH-14×23 適合 14 23 38 27.5 30 26 22 14 M4×10 4
4.9 70 9.98 1.84×10-5 110 3,790
CLH-15×24 適合 15 24 45 31 42 36 29 16 M6×18 3
17 120 17.1 5.99×10-5 230 4,430
CLH-16×24 適合 16 24 45 31 42 36 29 16 M6×18 3
17 140 17.1 5.96×10-5 230 4,430
CLH-20×28 適合 20 28 50 34 44 38 31 18 M6×18 4
17 220 22 9.17×10-5 270 5,410
CLH-24×34 適合 24 34 56 40 51 45 38 25 M6×18 4
17 270 22 1.52×10-4 370 5,900
CLH-25×34 適合 25 34 56 40 51 45 38 25 M6×18 4
17 280 22 1.50×10-4 360 6,040
CLH-30×41 適合 30 41 62 47 51 45 38 25 M6×18 6
17 510 33 2.30×10-4 440 6,460
CLH-32×43 適合 32 43 65 49 51 45 38 25 M6×18 6
17 540 33 2.82×10-4 490 6,900
CLH-35×47 適合 35 47 69 53 58 52 45 32 M6×18 8
17 790 45 3.82×10-4 590 6,930
CLH-40×53 適合 40 53 75 59 58 52 45 32 M6×18 8
17 900 45 5.42×10-4 690 7,350
CLH-50×65 適合 50 65 92 73 78 70 62 45 M8×22 8
41 2100 84 1.53×10-3 1300 11,000

寸法・材質・表面処理など、特殊仕様の製品も製作いたします。コンタクトセンターへお問い合わせください。