Clamp-Lock Heavy Load Type
| 品番 | RoHS 指令適合 |
D | A | P | W | L | B | M | n | 締めつけトルク (N・m) |
許容伝達トルク (N・m) |
許容スラスト荷重 (kN) |
慣性モーメント (kg・m2) |
質量 (g) |
価格 (円) |
ご購入数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLK-20×47 | 適合 | 20 | 47 | 34.5 | 34 | 28 | 17 | M6×20 | 5 | CLK2047.dxf | 準備中 | 14 | 380 | 38 | 8.15×10-5 | 250 | 4,520 | |
| CLK-25×50 | 適合 | 25 | 50 | 37.5 | 34 | 28 | 17 | M6×20 | 6 | CLK2550.dxf | 準備中 | 14 | 570 | 45.6 | 1.06×10-4 | 270 | 5,040 | |
| CLK-30×55 | 適合 | 30 | 55 | 42.5 | 34 | 28 | 17 | M6×20 | 6 | CLK3055.dxf | 準備中 | 14 | 680 | 45.6 | 1.72×10-4 | 350 | 5,160 | |
| CLK-32×60 | 適合 | 32 | 60 | 47.5 | 34 | 28 | 17 | M6×20 | 8 | CLK3260.dxf | 準備中 | 14 | 970 | 60.5 | 2.14×10-4 | 370 | 5,780 | |
| CLK-35×60 | 適合 | 35 | 60 | 47.5 | 34 | 28 | 17 | M6×20 | 8 | CLK3560.dxf | 準備中 | 14 | 1060 | 60.5 | 2.05×10-4 | 340 | 5,900 | |
| CLK-40×65 | 適合 | 40 | 65 | 52.5 | 34 | 28 | 17 | M6×20 | 8 | CLK4065.dxf | 準備中 | 14 | 1210 | 60.5 | 2.77×10-4 | 380 | 5,950 | |
| CLK-45×75 | 適合 | 45 | 75 | 60 | 41 | 33 | 20 | M8×25 | 7 | CLK4575.dxf | 準備中 | 35 | 2200 | 98 | 6.03×10-4 | 630 | 6,460 | |
| CLK-50×80 | 適合 | 50 | 80 | 65 | 41 | 33 | 20 | M8×25 | 7 | CLK5080.dxf | 準備中 | 35 | 2450 | 98 | 7.57×10-4 | 680 | 6,720 |
寸法・材質・表面処理など、特殊仕様の製品も製作いたします。コンタクトセンターへお問い合わせください。