Clamp-Lock Miniature Type
| 品番 | RoHS 指令適合 |
D | A | F | P | W | L | B | T | M | n | 締めつけトルク (N・m) |
許容伝達トルク (N・m) |
許容スラスト荷重 (kN) |
慣性モーメント (kg・m2) |
質量 (g) |
価格 (円) |
ご購入数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLM-6×18 | 適合 | 6 | 18 | 20 | 13 | 16.8 | 13.8 | 9.3 | 3 | M3×12 | 4 | CLM618.dxf | 準備中 | 2 | 11 | 3.6 | 1.1×10-6 | 24 | 2,450 | |
| CLM-6.35×18 | 適合 | 6.35 | 18 | 20 | 13 | 16.8 | 13.8 | 9.3 | 3 | M3×12 | 4 | CLM6.3518.dxf | 準備中 | 2 | 12 | 3.6 | 1.1×10-6 | 24 | 2,480 | |
| CLM-8×21 | 適合 | 8 | 21 | 23.5 | 15.4 | 17.3 | 14.3 | 9.3 | 3.5 | M3×12 | 4 | CLM821.dxf | 準備中 | 2 | 15 | 3.6 | 2.1×10-6 | 32 | 2,660 | |
| CLM-10×23 | 適合 | 10 | 23 | 25.5 | 17.5 | 18.4 | 14.4 | 9.6 | 3.5 | M4×12 | 4 | CLM1023.dxf | 準備中 | 4 | 27 | 5.4 | 3.0×10-6 | 39 | 3,110 | |
| CLM-11×24 | 適合 | 11 | 24 | 26.5 | 18.5 | 19 | 15 | 10 | 3.5 | M4×12 | 4 | CLM1124.dxf | 準備中 | 4 | 30 | 5.4 | 3.6×10-6 | 43 | 3,140 | |
| CLM-12×26 | 適合 | 12 | 26 | 28.5 | 20 | 19.5 | 15.5 | 10 | 4 | M4×14 | 6 | CLM1226.dxf | 準備中 | 4 | 33 | 6.8 | 5.3×10-6 | 53 | 3,170 | |
| CLM-14×28 | 適合 | 14 | 28 | 30.5 | 22 | 21 | 17 | 11 | 4 | M4×14 | 6 | CLM1428.dxf | 準備中 | 4 | 57 | 8.2 | 7.3×10-6 | 60 | 3,430 | |
| CLM-15×29 | 適合 | 15 | 29 | 31.5 | 23 | 22 | 18 | 12 | 4 | M4×14 | 6 | CLM1529.dxf | 準備中 | 4 | 61 | 8.2 | 9.1×10-6 | 67 | 3,460 | |
| CLM-16×30 | 適合 | 16 | 30 | 33 | 24 | 22 | 18 | 12 | 4 | M4×14 | 6 | CLM1630.dxf | 準備中 | 4 | 65 | 9 | 1.0×10-5 | 70 | 3,550 | |
| CLM-17×31 | 適合 | 17 | 31 | 33.5 | 25 | 22 | 18 | 12 | 4 | M4×14 | 8 | CLM1731.dxf | 準備中 | 4 | 93 | 11 | 1.2×10-5 | 73 | 3,810 | |
| CLM-18×32 | 適合 | 18 | 32 | 34.5 | 26 | 23 | 19 | 13 | 4 | M4×16 | 8 | CLM1832.dxf | 準備中 | 4 | 98 | 11 | 1.3×10-5 | 79 | 4,030 |
寸法・材質・表面処理など、特殊仕様の製品も製作いたします。コンタクトセンターへお問い合わせください。