Clamp-Lock Connection Ring
*RoHS指令に適合するため、加圧フランジの表面処理を変更しました。
| 品番 | RoHS 指令適合 |
D | A | L | B | 全加圧力Ft (kN) |
初期加圧力Fo (kN) |
有効加圧力Fo (kN) |
許容伝達トルク (N・m) |
許容スラスト荷重 (kN) |
min.t 配列数 1組 |
min.t 配列数 2組 |
min.t 配列数 3組 |
min.t 配列数 4組 |
質量 (g) |
価格 (円) |
ご購入数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLR-6×9 | 適合 | 6 | 9 | 4.5 | 3.7 | CLR69.dxf | 準備中 | 3.8 | - | 3.8 | 2.5 | 0.84 | 2.5 | 2.5 | 3 | 4 | 1 | 870 | |
| CLR-7×10 | 適合 | 7 | 10 | 4.5 | 3.7 | CLR710.dxf | 準備中 | 3.9 | - | 3.9 | 3 | 0.86 | 2.5 | 2.5 | 3 | 4 | 1.1 | 870 | |
| CLR-8×11 | 適合 | 8 | 11 | 4.5 | 3.7 | CLR811.dxf | 準備中 | 5.3 | - | 5.3 | 4.7 | 1.17 | 2.5 | 2.5 | 3 | 4 | 1.3 | 870 | |
| CLR-9×12 | 適合 | 9 | 12 | 4.5 | 3.7 | CLR912.dxf | 準備中 | 15.6 | 7.65 | 8 | 7.9 | 1.76 | 2.5 | 2.5 | 3 | 4 | 1.4 | 780 | |
| CLR-10×13 | 適合 | 10 | 13 | 4.5 | 3.7 | CLR1013.dxf | 準備中 | 15.6 | 7 | 8.6 | 9.5 | 1.91 | 2.5 | 2.5 | 3 | 4 | 1.5 | 740 | |
| CLR-12×15 | 適合 | 12 | 15 | 4.5 | 3.7 | CLR1215.dxf | 準備中 | 15.6 | 7 | 8.6 | 11.4 | 1.91 | 2.5 | 2.5 | 3 | 4 | 1.8 | 740 | |
| CLR-13×16 | 適合 | 13 | 16 | 4.5 | 3.7 | CLR1316.dxf | 準備中 | 15.6 | 6.5 | 9.1 | 13.1 | 2.02 | 2.5 | 2.5 | 3 | 4 | 1.9 | 750 | |
| CLR-14×18 | 適合 | 14 | 18 | 6.3 | 5.3 | CLR1418.dxf | 準備中 | 25.4 | 11 | 14.4 | 22.3 | 3.18 | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 4 | 750 | |
| CLR-15×19 | 適合 | 15 | 19 | 6.3 | 5.3 | CLR1519.dxf | 準備中 | 25.4 | 10.8 | 14.6 | 24.3 | 3.24 | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 4.3 | 750 | |
| CLR-16×20 | 適合 | 16 | 20 | 6.3 | 5.3 | CLR1620.dxf | 準備中 | 25.4 | 10 | 15.4 | 27.3 | 3.42 | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 4.6 | 760 | |
| CLR-17×21 | 適合 | 17 | 21 | 6.3 | 5.3 | CLR1721.dxf | 準備中 | 25.4 | 9.6 | 15.8 | 29.8 | 3.51 | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 4.8 | 760 | |
| CLR-18×22 | 適合 | 18 | 22 | 6.3 | 5.3 | CLR1822.dxf | 準備中 | 25.4 | 9.15 | 16.3 | 32.4 | 3.61 | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 5.1 | 760 | |
| CLR-19×24 | 適合 | 19 | 24 | 6.3 | 5.3 | CLR1924.dxf | 準備中 | 36 | 12.5 | 23.5 | 49 | 5.22 | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.8 | 760 | |
| CLR-20×25 | 適合 | 20 | 25 | 6.3 | 5.3 | CLR2025.dxf | 準備中 | 36 | 12 | 24 | 53 | 5.33 | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 7.1 | 760 | |
| CLR-22×26 | 適合 | 22 | 26 | 6.3 | 5.3 | CLR2226.dxf | 準備中 | 36 | 9 | 27 | 66 | 6 | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.1 | 770 | |
| CLR-24×28 | 適合 | 24 | 28 | 6.3 | 5.3 | CLR2428.dxf | 準備中 | 36 | 8.4 | 27.6 | 73 | 6.13 | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.6 | 760 | |
| CLR-25×30 | 適合 | 25 | 30 | 6.3 | 5.3 | CLR2530.dxf | 準備中 | 36 | 10 | 26 | 72 | 5.77 | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 8.7 | 760 | |
| CLR-28×32 | 適合 | 28 | 32 | 6.3 | 5.3 | CLR2832.dxf | 準備中 | 36 | 7.5 | 28.5 | 86 | 6.33 | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 7.6 | 770 | |
| CLR-30×35 | 適合 | 30 | 35 | 6.3 | 5.3 | CLR3035.dxf | 準備中 | 36 | 8.6 | 27.4 | 91 | 6.08 | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 10 | 790 | |
| CLR-32×36 | 適合 | 32 | 36 | 6.3 | 5.3 | CLR3236.dxf | 準備中 | 45 | 7.9 | 37.1 | 131 | 8.24 | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 8.6 | 810 | |
| CLR-35×40 | 適合 | 35 | 40 | 7 | 6 | CLR3540.dxf | 準備中 | 54 | 10 | 44 | 171 | 9.77 | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 13 | 820 | |
| CLR-40×45 | 適合 | 40 | 45 | 8 | 6.6 | CLR4045.dxf | 準備中 | 66 | 13.9 | 52.1 | 231 | 11.6 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 17 | 940 | |
| CLR-45×52 | 適合 | 45 | 52 | 10 | 8.6 | CLR4552.dxf | 準備中 | 99 | 28.3 | 70.7 | 353 | 15.7 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 35 | 1,090 | |
| CLR-50×57 | 適合 | 50 | 57 | 10 | 8.6 | CLR5057.dxf | 準備中 | 132 | 23.6 | 108.4 | 602 | 24.1 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 38 | 1,160 | |
| CLR-55×62 | 適合 | 55 | 62 | 10 | 8.6 | CLR5562.dxf | 準備中 | 132 | 21.7 | 110.3 | 670 | 24.4 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 42 | 1,490 | |
| CLR-60×68 | 適合 | 60 | 68 | 12 | 10.4 | CLR6068.dxf | 準備中 | 157 | 27.5 | 129.7 | 860 | 28.6 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 7 | 64 | 1,520 | |
| CLR-65×73 | 適合 | 65 | 73 | 12 | 10.4 | CLR6573.dxf | 準備中 | 157 | 25.5 | 131.7 | 950 | 29.2 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 7 | 69 | 1,880 |
●寸法・材質・表面処理など、特殊仕様の製品も製作いたします。コンタクトセンターへお問い合わせください。
●表のハブ最小外径は1組使用時の値です。
●タイプ2の取りつけの場合には許容伝達トルク・許容スラスト荷重が表の値の25%増になります。
| 品番 | RoHS 指令適合 |
F | P | D1 | D2 | H | S | M | n | B | 適用終結リング CLR |
質量 (g) |
価格 (円) |
ご購入数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLF-6 | 適合 | 28 | 19 | 6.1 | 8.9 | 6 | 5 | M3×16 | 3 | 2.5 | CLF6.dxf | 準備中 | CLR-6×9 | 28 | 1,120 | |
| CLF-7 | 適合 | 29 | 20 | 7.1 | 9.9 | 6 | 5 | M3×16 | 3 | 2.5 | CLF7.dxf | 準備中 | CLR-7×10 | 29 | 1,120 | |
| CLF-8 | 適合 | 30 | 21 | 8.1 | 10.9 | 6 | 5 | M3×16 | 3 | 2.5 | CLF8.dxf | 準備中 | CLR-8×11 | 31 | 1,120 | |
| CLF-9 | 適合 | 36 | 24 | 9.1 | 11.9 | 8 | 5 | M4×18 | 3 | 3 | CLF9.dxf | 準備中 | CLR-9×12 | 59 | 1,160 | |
| CLF-10 | 適合 | 37 | 25 | 10.1 | 12.9 | 8 | 5 | M4×18 | 3 | 3 | CLF10.dxf | 準備中 | CLR-10×13 | 61 | 1,110 | |
| CLF-12 | 適合 | 39 | 27 | 12.1 | 14.9 | 8 | 5 | M4×18 | 3 | 3 | CLF12.dxf | 準備中 | CLR-12×15 | 67 | 1,110 | |
| CLF-13 | 適合 | 40 | 28 | 13.1 | 15.9 | 8 | 5 | M4×18 | 3 | 3 | CLF13.dxf | 準備中 | CLR-13×16 | 70 | 1,110 | |
| CLF-14 | 適合 | 42 | 30 | 14.1 | 17.9 | 8 | 6 | M4×18 | 4 | 3 | CLF14.dxf | 準備中 | CLR-14×18 | 78 | 1,170 | |
| CLF-15 | 適合 | 43 | 31 | 15.1 | 18.9 | 8 | 6 | M4×18 | 6 | 3 | CLF15.dxf | 準備中 | CLR-15×19 | 81 | 1,310 | |
| CLF-16 | 適合 | 44 | 32 | 16.1 | 19.9 | 8 | 6 | M4×18 | 6 | 3 | CLF16.dxf | 準備中 | CLR-16×20 | 84 | 1,430 | |
| CLF-17 | 適合 | 45 | 33 | 17.1 | 20.9 | 8 | 6 | M4×18 | 6 | 3 | CLF17.dxf | 準備中 | CLR-17×21 | 87 | 1,430 | |
| CLF-18 | 適合 | 46 | 34 | 18.1 | 21.9 | 8 | 6 | M4×18 | 6 | 3 | CLF18.dxf | 準備中 | CLR-18×22 | 90 | 1,470 | |
| CLF-19 | 適合 | 48 | 36 | 19.2 | 23.8 | 8 | 6 | M4×18 | 6 | 3 | CLF19.dxf | 準備中 | CLR-19×24 | 98 | 1,470 | |
| CLF-20 | 適合 | 49 | 37 | 20.2 | 24.8 | 8 | 6 | M4×18 | 6 | 3 | CLF20.dxf | 準備中 | CLR-20×25 | 102 | 1,470 | |
| CLF-22 | 適合 | 50 | 38 | 22.2 | 25.8 | 8 | 6 | M4×18 | 6 | 3 | CLF22.dxf | 準備中 | CLR-22×26 | 101 | 1,510 | |
| CLF-24 | 適合 | 52 | 40 | 24.2 | 27.8 | 8 | 6 | M4×18 | 6 | 3 | CLF24.dxf | 準備中 | CLR-24×28 | 110 | 1,600 | |
| CLF-25 | 適合 | 54 | 42 | 25.2 | 29.8 | 8 | 6 | M4×18 | 6 | 3 | CLF25.dxf | 準備中 | CLR-25×30 | 120 | 1,780 | |
| CLF-28 | 適合 | 56 | 44 | 28.2 | 31.8 | 8 | 6 | M4×18 | 6 | 3 | CLF28.dxf | 準備中 | CLR-28×32 | 120 | 1,870 | |
| CLF-30 | 適合 | 59 | 47 | 30.2 | 34.8 | 8 | 6 | M4×18 | 6 | 3 | CLF30.dxf | 準備中 | CLR-30×35 | 130 | 2,140 | |
| CLF-32 | 適合 | 62 | 50 | 32.2 | 35.8 | 8 | 6 | M4×18 | 6 | 3 | CLF32.dxf | 準備中 | CLR-32×36 | 140 | 2,210 | |
| CLF-35 | 適合 | 70 | 55 | 35.2 | 39.8 | 10 | 6 | M5×22 | 6 | 4 | CLF35.dxf | 準備中 | CLR-35×40 | 230 | 2,420 | |
| CLF-40 | 適合 | 79 | 61 | 40.2 | 44.8 | 12 | 6 | M6×25 | 6 | 5 | CLF40.dxf | 準備中 | CLR-40×45 | 340 | 3,350 | |
| CLF-45 | 適合 | 85 | 67 | 45.2 | 51.8 | 12 | 6 | M6×25 | 8 | 5 | CLF45.dxf | 準備中 | CLR-45×52 | 390 | 3,520 | |
| CLF-50 | 適合 | 90 | 72 | 50.2 | 56.8 | 12 | 6 | M6×25 | 10 | 5 | CLF50.dxf | 準備中 | CLR-50×57 | 420 | 3,930 | |
| CLF-55 | 適合 | 96 | 78 | 55.2 | 61.8 | 12 | 6 | M6×25 | 10 | 5 | CLF55.dxf | 準備中 | CLR-55×62 | 470 | 4,110 | |
| CLF-60 | 適合 | 102 | 84 | 60.2 | 67.8 | 12 | 6 | M6×25 | 12 | 5 | CLF60.dxf | 準備中 | CLR-60×68 | 520 | 4,700 | |
| CLF-65 | 適合 | 106 | 88 | 65.2 | 72.8 | 12 | 6 | M6×25 | 12 | 5 | CLF65.dxf | 準備中 | CLR-65×73 | 530 | 4,970 |