クリーンサービス
クリーンサービスについてはコンタクトセンターまでお問い合わせください。
クリーンルームで使用する部品、NBKが洗浄します。
NBKの製品を、もっともっとキレイにします。
- 製品をクリーン洗浄・クリーン梱包します。
- 洗浄・梱包は、すべてクリーンルームで行います。
- FPD製造装置・半導体製造装置・医療機械・食品機械などに組み込まれる製品に。
- クリーンルームで使用される製品に。
クリーン洗浄

こんな洗浄をします。

クリーン梱包


●クリーンルーム内で真空二重梱包します。
真空&クリーン環境対応
さまざまな使用環境に対応した製品を製作いたします。

カプリコン®
- 恒温・陽圧環境で組み立て。
- クリーンルームで洗浄(クラス500)・梱包(クラス10)。
リニアクランパ・ズイー®
- クリーンルーム対応グリスを使用。
- クリーンルームで組み立て(クラス500)・洗浄(クラス500)・梱包(クラス10)。
e-nedzi.com® ネジコム
- レイデント処理・特殊化学研磨処理など各種表面処理。
- 全製品をクリーンルームで洗浄(クラス500)・梱包(クラス10)。
パワーストップ®
- 低揮発性オイルを使用。
- クリーンルームで組み立て(クラス500)・洗浄(クラス500)・梱包(クラス10)。