企業として果たすべき責任。
私たちは、環境負荷物質の排出削減、ゼロエミッションへの取り組みなど、地球環境の保護が、“ものづくり”の重要な側面であると考えています。
コンサートや絵画展を定期的に開催し、またホールを無料開放するなど、私たちにできるささやかな文化活動を積み重ね、地域社会に貢献することを願っています。
“ものづくり”だけにとどまらず、良き企業市民として、自然環境の保全と文化的寄与を、これからも積極的に推進していきます。

NBKコンサートホール
統合マネジメントシステムの構築へ。
ISO9001(品質)、ISO14001(環境)の同時認証取得(2000年)に続き、労働安全衛生マネジメントシステムOHSAS18001の認証を取得(2004年)。品質・環境・労働安全衛生の3つを一元的に運営する統合マネジメントシステムを構築し、地球に優しい、安全で質の高い“ものづくり”を実現していきます。