- カップリング一覧
- タイプで選ぶ
- 用途で選ぶ
- サーボモータから選ぶ
シャフトカップリング
NBKから高トルク,高ゲイン,高剛性,偏心・偏角・振動吸収に優れたシャフトカップリング(軸継手)のご提案。
| タイプ | 高ゲインタイプ | 高ゲインタイプ | ディスクタイプ | ディスクタイプ | ジョータイプ | ジョータイプ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 品番 | XGT |
XGS |
XBW |
XBS |
MJT |
MJT-C |
| 特長 | 高ゲイン対応 高振動吸収 バックラッシュ0 |
高ゲイン対応 高振動吸収 バックラッシュ0 |
高ねじり剛性 高トルク バックラッシュ0 |
高ねじり剛性 高トルク バックラッシュ0 |
高トルク 振動吸収 スリーブ圧入式 |
高トルク 振動吸収 スリーブ圧入式 |
| サイズ | スタンダード | コンパクト | スタンダード | コンパクト | スタンダード | スタンダード |
| ハブ材質 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 |
| 軸締結 方法 |
スプリットタイプ | スプリットタイプ | クランピングタイプ | クランピングタイプ | セットスクリュータイプ | クランピングタイプ |
| 外径 | φ15~φ56 | φ15~φ39 | φ15~φ104 | φ15~φ104 | φ14~φ95 | φ14~φ95 |
| トルク | 1.1N・m~35N・m | 0.5N・m~7N・m | 0.5N・m~200N・m | 0.6N・m~200N・m | 0.7N・m~450N・m | 0.7N・m~450N・m |
| タイプ | スリットタイプ | スリットタイプ | スリットタイプ | スリットタイプ | スリットタイプ | スリットタイプ |
| 品番 | MSX-C |
MSX |
MST-C |
MST |
MSTS-C ステンレス |
MSTS ステンレス |
| 特長 | 完全一体構造 バックラッシュ0 高ねじり剛性 |
完全一体構造 バックラッシュ0 高ねじり剛性 |
完全一体構造 バックラッシュ0 |
完全一体構造 バックラッシュ0 |
完全一体構造 バックラッシュ0 高ねじり剛性 |
完全一体構造 バックラッシュ0 高ねじり剛性 |
| サイズ | コンパクト | コンパクト | スタンダード | スタンダード | スタンダード | スタンダード |
| ハブ材質 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | オールステンレス | オールステンレス |
| 軸締結 方法 |
クランピングタイプ | セットスクリュータイプ | クランピングタイプ | セットスクリュータイプ | クランピングタイプ | クランピングタイプ |
| 外径 | φ16~φ44 | φ16~φ44 | φ12~φ63 | φ8~φ63 | φ12~φ63 | φ8~φ63 |
| トルク | 0.5N・m~9N・m | 0.5N・m~9N・m | 0.4N・m~32N・m | 0.1N・m~32N・m | 0.3N・m~35N・m | 0.2N・m~35N・m |
| タイプ | オルダムタイプ | オルダムタイプ | ベローズタイプ | ベローズタイプ | クロスジョイントタイプ | セレーションタイプ |
| 品番 | MOL-C |
MOS-C |
MFB-C |
MFBS-C ステンレス |
XUT |
MSF |
| 特長 | 許容ミスアライメント大 偏心反力小 |
許容ミスアライメント大 偏心反力小 |
等速性 バックラッシュ0 シンプル |
等速性 バックラッシュ0 シンプル |
偏心反力小 高ねじり剛性 振動吸収 |
低コスト 許容ミスアライメント大 振動吸収 |
| サイズ | スタンダード | コンパクト | スタンダード | スタンダード | スタンダード | スタンダード |
| ハブ材質 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | オールステンレス | アルミニウム合金 | 亜鉛ダイカスト・焼結金属 |
| 軸締結 方法 |
クランピングタイプ | クランピングタイプ | クランピングタイプ | クランピングタイプ | クランピングタイプ | セットスクリュータイプ |
| 外径 | φ16~φ63 | φ12~φ32 | φ12~φ32 | φ12~φ32 | φ15~φ40 | φ16~φ32 |
| トルク | 0.7N・m~36N・m | 0.2N・m~2.8N・m | 0.3N・m~2N・m | 0.5N・m~3N・m | 0.3N・m~6N・m | 0.5N・m~3N・m |
フレキシブルカップリング
NBKシャフトカップリング(軸継手)のその他の標準品。用途に合わせた豊富なラインアップ。
コンパクト形状,キー溝加工,セットスクリュータイプ,オールステンレスタイプなど。
| タイプ | ディスクタイプ | ディスクタイプ | ディスクタイプ | ディスクタイプ | ディスクタイプ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 品番 | MDW |
MDS |
MHW |
MHS |
MTD |
|
| 特長 | 高ねじり剛性 バックラッシュ0 |
高ねじり剛性 バックラッシュ0 |
低慣性 バックラッシュ0 |
低慣性 バックラッシュ0 |
シンプル バックラッシュ0 |
|
| サイズ | スタンダード | コンパクト | スタンダード | コンパクト | スタンダード | |
| ハブ材質 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | |
| 軸締結 方法 |
クランピングタイプ | クランピングタイプ | クランピングタイプ | クランピングタイプ | セットスクリュータイプ | |
| 外径 | φ19~φ63 | φ19~φ63 | φ32~φ63 | φ32~φ63 | φ20~φ32 | |
| トルク | 0.7N・m~12.5N・m | 0.7N・m~12.5N・m | 2N・m~10N・m | 2N・m~10N・m | 0.5N・m~2N・m | |
| タイプ | ディスクタイプ | ディスクタイプ | オルダムタイプ | オルダムタイプ | ||
| 品番 | XBWS ステンレス |
XBSS ステンレス |
MOL |
MOS |
||
| 特長 | 高ねじり剛性 高トルク バックラッシュ0 |
高ねじり剛性 高トルク バックラッシュ0 |
許容ミスアライメント大 偏心反力小 |
許容ミスアライメント大 偏心反力小 |
||
| サイズ | スタンダード | コンパクト | スタンダード | コンパクト | ||
| ハブ材質 | オールステンレス | オールステンレス | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | ||
| 軸締結 方法 |
クランピングタイプ | クランピングタイプ | セットスクリュータイプ | セットスクリュータイプ | ||
| 外径 | φ15~φ56 | φ15~φ56 | φ16~φ63 | φ8~φ8 | ||
| トルク | 0.5N・m~15N・m | 0.5N・m~15N・m | 0.7N・m~36N・m | 0.08N・m~0.08N・m | ||
| タイプ | スリットタイプ | スリットタイプ | スリットタイプ | スリットタイプ | スリットタイプ | スリットタイプ |
| 品番 | MWSS ステンレス |
MWSS-C ステンレス |
MWS |
MWS-C |
MST-K |
MSTS-K ステンレス |
| 特長 | 完全一体構造 バックラッシュ0 高トルク |
完全一体構造 バックラッシュ0 高トルク |
完全一体構造 バックラッシュ0 低慣性 |
完全一体構造 バックラッシュ0 低慣性 |
完全一体構造 バックラッシュ0 |
完全一体構造 バックラッシュ0 |
| サイズ | コンパクト | コンパクト | コンパクト | コンパクト | スタンダード | スタンダード |
| ハブ材質 | オールステンレス | オールステンレス | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | オールステンレス |
| 軸締結 方法 |
セットスクリュータイプ | クランピングタイプ | セットスクリュータイプ | クランピングタイプ | キータイプ | キータイプ |
| 外径 | φ8~φ32 | φ12~φ32 | φ8~φ32 | φ12~φ32 | φ32~φ63 | φ32~φ63 |
| トルク | 0.2N・m~3.5N・m | 0.3N・m~3.5N・m | 0.1N・m~4N・m | 0.4N・m~4N・m | 4N・m~32N・m | 3.5N・m~35N・m |
| タイプ | ベローズタイプ | ベローズタイプ | ベローズタイプ | ベローズタイプ | ベローズタイプ | |
| 品番 | MFB |
MFBS ステンレス |
MKM-C |
MKM-AC |
MWBS ステンレス |
|
| 特長 | 等速性 バックラッシュ0 シンプル |
等速性 バックラッシュ0 シンプル |
等速性 バックラッシュ0 高トルク |
等速性 バックラッシュ0 高トルク |
高精度 溶接ベローズ 高フレキシビリティ |
|
| サイズ | スタンダード | スタンダード | スタンダード | スタンダード | スタンダード | |
| ハブ材質 | アルミニウム合金 | オールステンレス | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | オールステンレス | |
| 軸締結 方法 |
セットスクリュータイプ | セットスクリュータイプ | クランピングタイプ | クランピングタイプ | セットスクリュータイプ | |
| 外径 | φ12~φ32 | φ12~φ32 | φ16.5~φ99 | φ56~φ63 | φ13~φ28 | |
| トルク | 0.3N・m~2N・m | 0.5N・m~3N・m | 0.9N・m~270N・m | 20N・m~60N・m | 0.07N・m~0.65N・m | |
クリーン・真空・耐熱
NBKシャフトカップリング(軸継手)の特殊環境仕様。
クリーン洗浄・梱包,低パーティクル,真空対応,低アウトガス,耐熱性,耐蝕性,耐薬品。
| タイプ | スリットタイプ | スリットタイプ | オルダムタイプ | オルダムタイプ | スリットタイプ |
|---|---|---|---|---|---|
| 品番 | XSTS ステンレス |
XWSS ステンレス | MOHS ステンレス |
MOP |
MSXP |
| 特長 | クリーン仕様 低パーティクル 耐薬品性 |
クリーン仕様 低パーティクル 耐薬品性 | 高温仕様 クリーン仕様 |
微量アウトガス クリーン仕様 |
PEEK製 微量アウトガス |
| サイズ | スタンダード | コンパクト | - | - | - |
| ハブ材質 | SUS316L | SUS316L | - | - | - |
| 軸締結 方法 | クランピングタイプ | クランピングタイプ | クランピングタイプ | クランピングタイプ | クランピングタイプ |
| 外径 | φ25~φ63 | φ25~φ32 | φ19~φ32 | φ20~φ32 | φ25~φ36 |
| トルク | 2N・m~35N・m | 2N・m~3.5N・m | 0.4N・m~2.2N・m | 0.7N・m~2.8N・m | 0.7N・m~1.5N・m |
リジッドカップリング
NBKシャフトカップリングの固定軸継手。完全一体構造の信頼の精度と安心。異径軸穴の組み合わせも標準化。
| タイプ | リジッドタイプ | リジッドタイプ | リジッドタイプ | リジッドタイプ | リジッドタイプ | リジッドタイプ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 品番 | MRG |
MRGS ステンレス |
MRG-C |
MRGS-C ステンレス |
MRG-W |
MRGS-W ステンレス |
| 特長 | 完全一体構造 異径軸穴標準化 |
完全一体構造 異径軸穴標準化 |
完全一体構造 異径軸穴標準化 |
完全一体構造 異径軸穴標準化 |
完全一体構造 異径軸穴標準化 |
完全一体構造 異径軸穴標準化 |
| サイズ | スタンダード | スタンダード | コンパクト | コンパクト | コンパクト | コンパクト |
| ハブ材質 | アルミニウム合金 | オールステンレス | アルミニウム合金 | オールステンレス | アルミニウム合金 | オールステンレス |
| 軸締結 方法 |
セットスクリュータイプ | セットスクリュータイプ | クランピングタイプ | クランピングタイプ | スプリットタイプ | スプリットタイプ |
| 外径 | φ16~φ32 | φ16~φ32 | φ16~φ32 | φ16~φ32 | φ16~φ32 | φ16~φ32 |
| トルク | 0.3N・m~2N・m | 0.3N・m~2N・m | 0.3N・m~2N・m | 0.3N・m~2N・m | 0.3N・m~2N・m | 0.3N・m~2N・m |
| タイプ | リジッドタイプ | リジッドタイプ | リジッドタイプ | リジッドタイプ | リジッドタイプ | |
| 品番 | MLR-C |
MLRS-C ステンレス |
MLR-V |
MLRS-V ステンレス |
XRP |
|
| 特長 | 完全一体構造 異径軸穴標準化 |
完全一体構造 異径軸穴標準化 |
完全一体構造 異径軸穴標準化 |
完全一体構造 異径軸穴標準化 |
高精度 同軸度3μm以下 振れ50μm以下 |
|
| サイズ | ロングタイプ | ロングタイプ | ロングタイプ | ロングタイプ | スタンダード | |
| ハブ材質 | アルミニウム合金 | オールステンレス | アルミニウム合金 | オールステンレス | アルミニウム合金 | |
| 軸締結 方法 |
クランピングタイプ | クランピングタイプ | セミスプリットタイプ | セミスプリットタイプ | クランピングタイプ | |
| 外径 | φ16~φ32 | φ16~φ32 | φ16~φ32 | φ16~φ32 | φ16~φ39 | |
| トルク | 0.3N・m~2N・m | 0.3N・m~2N・m | 0.3N・m~2N・m | 0.3N・m~2N・m | 0.6N・m~4.7N・m | |
メカニカルパーツ・フレクサス
フォトセンサフランジ,ステッピングモータ用ダンパ,複合機能スリットばね。
| タイプ | フォトセンサ用フランジタイプ | ダンパロールタイプ | 複合機能部品 |
|---|---|---|---|
| 品番 | MPF |
MDR |
フレクサス® |
| 特長 | フォトセンサ用フランジ | ステッピングモータ用ダンパ | 各種材料にスリットを加工し、ばねとしての働きをさせる複合機能部品です。 |
| 外径 | φ32~φ50 | φ41~φ57 | - |
ジョーマックス
| タイプ | ジョーマックス | ジョーマックス | ジョーマックス | ジョーマックス | ジョーマックス | ジョーマックス |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 品番 | L-S |
SS-S |
L-U |
SS-U |
L-B |
SS-B |
| 特長 | ワイドバリエーション | ワイドバリエーション | ワイドバリエーション | ワイドバリエーション | ワイドバリエーション | ワイドバリエーション |
| 外径 | φ15.9~φ95.3 | φ44.5~φ95.3 | φ27.3~φ95.3 | φ44.5~φ95.3 | φ27.3~φ95.3 | φ44.5~φ95.3 |
| タイプ | ジョーマックス | ジョーマックス |
|---|---|---|
| 品番 | LS |
LSS |
| 特長 | ワイドバリエーション | ワイドバリエーション |
| 外径 | φ53.6~φ95.3 | φ53.6~φ95.3 |
- アクチュエータ
- 条件を指定