unit:mm
外径
A
キー溝 キー
b t 呼び寸法
b×h
を超え 以下 基準寸法 許容差
(JS9)
基準寸法 許容差
10 3 ±0.0125 1.4 +0.1
0
3×3
10 12 4 ±0.0150 1.8 4×4
12 17 5 2.3 5×5
17 22 6 2.8 6×6
22 30 8 ±0.0180 3.3 +0.2
0
8×7

 

  • XBW XBWS XBS XBSS XUT MDW MDS MHW MHS MTD MJT MOL MOS MOHS MOP MFB MFBS MSF
    外径
    A
    価格(円)
    アルミハブ ステンレスハブ スティールハブ
    片側 両側 片側 両側 片側 両側
    8〜32 1,000 2,000 1,400 2,800 1,200 2,400
    34〜63 1,100 2,200 1,600 3,200
    65〜104 1,300 2,600 1,900 3,800
  • XGT XGS MRG MRGS MLR MLRS
    外径
    A
    価格(円)
    アルミハブ ステンレスハブ
    8〜32 2,000 2,800
    34〜63 2,200 3,200
    65〜104 2,600 3,800
    *両側の軸穴径が同径で両側のキー溝追加工に限ります。