新世代高性能カプリコン®limXシリーズ

未知の可能性(X) 無限の進化(∞)「高剛性」・「最速」・「極小軸荷重」・「クリーン・耐蝕性」・「高精度」
カップリングに要求される性能を極限(limX)まで追求。
その性能は「伝動」と「制御」の
新世代を切り開きます。
さらなる進化は未知(X)の領域へ。


XBW/XBS:「高剛性」

XBW/XBS驚異の高剛性を実現した新世代ディスクタイプカップリング。
サーボモータなどの高速・高精度な位置ぎめに最適です。


XGT/XGS:「最速」

XGT/XGS極めてすぐれた振動吸収性を実現した新世代ゴムタイプカップリング。
サーボモータの高ゲインに対応
より短時間でより高精度な位置ぎめができます。


XUT:「極小軸荷重」

XUT極小の偏心反力かつ高剛性を実現した新世代クロスジョイントタイプカップリング。
バックラッシュも極小でサーボモータなどの高速・高精度な位置ぎめに最適です。


XSTS/XWSS:「クリーン・耐蝕性」

XSTS/XWSS耐蝕性にすぐれたSUS316Lを採用した新世代スリットカップリング。
クリーン洗浄済み。FPD製造装置・半導体製造装置・医療機械・食品機械などに最適です。


XRP:「高精度」

XRP高精度を極限まで追求した新世代高精度リジッドカップリング。
同軸度3μm。軸穴公差H6。
全製品に検査成績書を添付します。


新提案・サービス

オンラインショッピングについて

製品関連情報

一目でわかるRoHS対応状況

RoHS指令適合製品について