オンリー・ワンのカップリングつくります!!

オンリー・ワンのカップリングについてはコンタクトセンターまでお問い合わせください。

  • 製品仕様は無限大
  • 特殊スリットカップリングを1個から設計・製作いたします。

ご要望の仕様のスリットカップリングを、1個から短納期で製作します。

特殊スリットカップリングをお問い合わせの際にはつぎの仕様をご指示ください。

  • 外径:A、全長:W、ハブ長:L
  • 軸穴径:D1×D2(両軸についてご指定ください。)
  • 性能:最大トルク・ねじりばね定数・最高回転数・許容偏心など。
  • 軸締結方法:セットスクリュータイプ・クランピングタイプなど。
  • 材質:アルミニウム・ステンレス・ベリリウム銅・チタン合金など。
  • 表面処理:アルマイト処理・メッキ・化学研磨・クリーン洗浄など。

  • NBK製スリットカップリングは、サーボモータ・ステッピングモータなどの動力・回転をボールねじなどの装置に、確実・正確・安全に伝えます。
  • 単一素材のため、使用可能な材料が制限されるクリーン環境下での使用にも最適です。

スリットデザインに最新のFEM(有限要素法)解析を採用。
様々な使用状況下における、カップリングの応力・変位を評価します。

トルク負荷を与えたときの応力の様子


外周面


断面


スリット断面

軸間に偏心が存在する場合の応力の様子


外周面


断面


スリット断面

スリットデザイン(パターン・ピッチ・深さ・数など)を変えることで、
ご希望のカップリングの特性を実現します。

仕様に応じて最適なスリットパターンを選定します。

スリットのピッチ・深さ・数を調整し、最適のカップリング特性を導きます。

コンタクトセンター

phone 0575-23-1162 fax 0575-23-1129

info@nbk1560.com

ご意見・ご要望フォーム

お問い合わせの際はつぎの条件をご指示ください。

  • 外径:A、全長:W、ハブ長:L
  • 軸穴径
  • 性能
  • 軸締結方法
  • 材質
  • 表面処理