![]()
![]()
JawMax® In-Shear Type
ワイドバリエーション
![]()
| 品番 | RoHS 指令適合 |
最大軸穴径 (mm) |
常用トルク* (N・m) |
最大トルク* (N・m) |
最高回転数 (min-1) |
慣性 モーメント** (Kg・m2) |
静的ねじり ばね定数 (N・m/rad) |
許容偏心 (mm) |
許容偏角 (°) |
許容エンド プレイ (mm) |
質量** (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LS090 | 適合 | 25 | 38 | 76 | 9200 | 2.7×10-4 | 540 | 0.7 | 2 | 0.7 | 0.52 |
| LS095 | 適合 | 28 | 38 | 76 | 9200 | 3.2×10-4 | 540 | 0.7 | 2 | 0.7 | 0.57 |
| LS099 | 適合 | 30 | 63 | 125 | 7700 | 7.5×10-4 | 830 | 0.7 | 2 | 0.7 | 0.91 |
| LS100 | 適合 | 35 | 63 | 125 | 7700 | 9.1×10-4 | 830 | 0.7 | 2 | 0.7 | 1.1 |
| LS110 | 適合 | 42 | 123 | 246 | 5900 | 3.2×10-3 | 1730 | 0.7 | 2 | 0.7 | 2.4 |
| LS150 | 適合 | 48 | 205 | 409 | 5200 | 5.6×10-3 | 2210 | 0.7 | 2 | 1.1 | 3.2 |
*最大軸穴径での値です。
| 品番 | 標準軸穴径(D1・D2) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 | 40 | 42 | 45 | 48 | |
| LS090 | ▽ | ▼ | ▽ | ▽ | ▼ | ▽ | |||||||||
| LS095 | ▽ | ▼ | ▽ | ▽ | ▼ | ▽ | ▼ | ||||||||
| LS099 | ▽ | ▽ | ▼ | ▽ | ▼ | ▽ | |||||||||
| LS100 | ▽ | ▽ | ▼ | ▽ | ▼ | ▽ | ▽ | ||||||||
| LS110 | ▽ | ▽ | ▽ | ■ | ▽ | ■ | |||||||||
| LS150 | ▽ | ▽ | ■ | ▽ | ■ | ▽ | ■ | ||||||||
| LSS095 | ▽ | ▼ | ▽ | ▽ | ▼ | ▽ | ▼ | ||||||||
| LSS100 | ▽ | ▽ | ▼ | ▽ | ▼ | ▽ | ▽ | ||||||||
| LSS110 | ▽ | ▽ | ▽ | ■ | ▽ | ■ | |||||||||
| LSS150 | ▽ | ▽ | ■ | ▽ | ■ | ▽ | ■ | ||||||||
| 適用シャフト | 軸穴 |
|---|---|
| h6・h7 | H7 |
| j6 | G7 |
| k6・m6 | F7 |
| 標準軸穴径D | キー溝 | キー | |||
|---|---|---|---|---|---|
| b | t | 呼び寸法 b×h | |||
| 基準寸法 | 許容差 (JS9) |
基準寸法 | 許容差 | ||
| 10 | 3 | ±0.0125 | 1.4 | +0.1 0 |
3×3 |
| 11・12 | 4 | ±0.0150 | 1.8 | 4×4 | |
| 14・15・16・17 | 5 | 2.3 | 5×5 | ||
| 18・19・20・22 | 6 | 2.8 | 6×6 | ||
| 24・25・28・30 | 8 | ±0.0180 | 3.3 | +0.2 0 |
8×7 |
| 32・35・38 | 10 | 10×8 | |||
| 40・42 | 12 | ±0.0215 | 12×8 | ||
| 45・48 | 14 | 3.8 | 14×9 | ||