![]()
![]()
Double Disk Flexible Coupling
高ねじり剛性・バックラッシュ 0
![]()
| 品番 | RoHS 指令適合 |
最大軸穴径 (mm) |
常用トルク* (N・m) |
最大トルク* (N・m) |
最高回転数 (min-1) |
慣性 モーメント** (Kg・m2) |
静的ねじり ばね定数 (N・m/rad) |
許容偏心 (mm) |
許容偏角 (°) |
許容エンド プレイ (mm) |
質量** (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MDW-19C | 適合 | 8 | 0.7 | 1.5 | 33000 | 8.7×10-7 | 200 | 0.12 | 1.5 | ±0.5 | 18 |
| MDW-25C | 適合 | 12 | 1 | 2 | 25000 | 2.7×10-6 | 450 | 0.12 | 1.5 | ±0.5 | 25 |
| MDW-32C | 適合 | 15 | 2.5 | 5 | 19000 | 9.6×10-6 | 1100 | 0.15 | 1.5 | ±0.5 | 60 |
| MDW-40C | 適合 | 20 | 3.5 | 7 | 15000 | 1.9×10-5 | 1400 | 0.15 | 1.5 | ±0.5 | 100 |
| MDW-50C | 適合 | 25 | 9 | 18 | 12000 | 8.1×10-5 | 2200 | 0.15 | 1.5 | ±0.5 | 210 |
| MDW-63C | 適合 | 30 | 12.5 | 25 | 10000 | 2.1×10-4 | 3000 | 0.15 | 1.5 | ±0.5 | 340 |
*負荷変動による常用トルク・最大トルクの補正は必要ありません。詳しくは選定手順をご参照ください。
**最大軸穴径での値です。
| 品番 | 標準軸穴径 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 5 | 6 | 6.35 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 28 | 30 | |
| MDW-19C | ||||||||||||||||||||||
| MDW-25C | ||||||||||||||||||||||
| MDW-32C | ||||||||||||||||||||||
| MDW-40C | ||||||||||||||||||||||
| MDW-50C | ||||||||||||||||||||||
| MDW-63C | ||||||||||||||||||||||
●全製品に六角穴付きボルトが付属しています。
●適用軸径の推奨寸法許容差はh6およびh7です。
●軸穴およびキー溝の追加工を行います。追加工サービスをご利用ください。
| タイプ | ディスクタイプ | ディスクタイプ | ディスクタイプ | ディスクタイプ | ディスクタイプ | ディスクタイプ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 品番 |
MHW |
MDS |
MHS |
MTD |
XBS |
XBSS |
| 特長 |
低慣性 バックラッシュ0 |
高ねじり剛性 バックラッシュ 0 |
低慣性 バックラッシュ0 |
シンプル バックラッシュ 0 |
高ねじり剛性 高トルク バックラッシュ 0 |
高ねじり剛性 高トルク バックラッシュ 0 |
| 外径 | φ32~φ63 | φ19~φ63 | φ32~φ63 | φ20~φ32 | φ15~φ104 | φ15~φ56 |
| トルク | 2N・m~10N・m | 0.7N・m~12.5N・m | 2N・m~10N・m | 0.5N・m~2N・m | 0.6N・m~200N・m | 0.5N・m~15N・m |
| タイプ | ディスクタイプ | ジョータイプタイプ | ジョータイプタイプ | ジョータイプタイプ | ジョータイプタイプ | ジョータイプタイプ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 品番 |
XBW |
MJT-K-RD |
MJT-CK-GR |
MJT-CK-RD |
MJT-BL |
MJT-WH |
| 特長 |
高ねじり剛性 高トルク バックラッシュ 0 |
高トルク 振動吸収 スリーブ圧入式 |
高トルク 振動吸収 スリーブ圧入式 |
高トルク 振動吸収 スリーブ圧入式 |
高トルク 振動吸収 スリーブ圧入式 |
高トルク 振動吸収 スリーブ圧入式 |
| 外径 | φ15~φ104 | φ30~φ95 | φ30~φ95 | φ30~φ95 | φ14~φ95 | φ14~φ95 |
| トルク | 0.6N・m~200N・m | 12.5N・m~450N・m | 16N・m~560N・m | 12.5N・m~450N・m | 0.7N・m~130N・m | 1.2N・m~265N・m |