mfb-c

MFB-C

Bellows Flexible Coupling

等速性・バックラッシュ 0・シンプル

寸法/性能/CAD

外形図

  • 負荷トルク:
  • 小径軸穴径(mm):
  • 大径軸穴径(mm):
  • 許容偏心(mm):
  • 外径(mm):
  • 全長(mm):
  • キー溝:
  • ±
  • ±

CAD
ダウン
ロード
品番 価格
(円)
A L W E F G M ねじ締めつけ
トルク(N・m)
購入
MFB-12C 3,370 12 7.5 23.5 7 2.25 4 M2 0.5
MFB-16C 3,680 16 9 26.5 9.5 3 5 M2.5 1
MFB-20C 3,720 20 10 33 12.5 3.5 6.5 M2.5 1
MFB-25C 4,440 25 12 36.5 15 4.5 9 M3 1.5
MFB-32C 4,490 32 13.5 42 21 5 11 M4 2.5

品番 RoHS
指令適合
最大軸穴径
(mm)
常用トルク*
(N・m)
最大トルク*
(N・m)
最高回転数
(min-1)
慣性
モーメント**
(Kg・m2)
静的ねじり
ばね定数
(N・m/rad)
許容偏心
(mm)
許容偏角
(°)
許容エンド
プレイ
(mm)
質量**
(g)
MFB-12C 適合 50.30.6520009.7×10-8820.11.5-1.2~+0.43.8
MFB-16C 適合 6.350.51390003.7×10-71100.11.5-1.2~+0.49.8
MFB-20C 適合 80.81.6310001.0×10-61800.152-1.8~+0.616
MFB-25C 適合 101.32.6250003.1×10-62400.152-1.8~+0.632
MFB-32C 適合 1424190009.6×10-63300.22-2.5~+0.858

*負荷変動による常用トルク・最大トルクの補正は必要ありません。詳しくは選定手順をご参照ください。
**最大軸穴径での値です。

品番 標準軸穴径
3 4 5 6 8 10 12 14
MFB-12C45
MFB-16C56
MFB-20C68
MFB-25C810
MFB-32C8101214

●全製品に六角穴付きボルトが付属しています。
●軸穴径がφ4以下の場合は止めねじは1ヵ所です。
●セットスクリュータイプの軸穴径の寸法許容差はH8です。
●適用軸径の推奨寸法許容差はh6およびh7です。
●軸穴およびキー溝の追加工を行います。追加工サービスをご利用ください。

同じカテゴリにはこんな製品もあります
タイプ ベローズタイプ ベローズタイプ ベローズタイプ ベローズタイプ ベローズタイプ ベローズタイプ
品番 MFB
MFB
MKM-AC
MKM-AC
MFBS
MFBS
MFBS-C
MFBS-C
MWBS
MWBS
MKM-C
MKM-C
特長 等速性
バックラッシュ 0
シンプル
等速性
バックラッシュ0
高トルク
等速性
バックラッシュ 0
シンプル
等速性
バックラッシュ 0
シンプル
高精度
溶接ベローズ
高フレキシビリティ
等速性
バックラッシュ0
高トルク
外径 φ12~φ32 φ56~φ63 φ12~φ32 φ12~φ32 φ13~φ28 φ16.5~φ99
トルク 0.3N・m~2N・m 20N・m~60N・m 0.5N・m~3N・m 0.5N・m~3N・m 0.07N・m~0.65N・m 0.9N・m~270N・m
この製品を見た人はこんな製品も見ています
タイプ スリットタイプ ジョータイプタイプ スリットタイプ スリットタイプ スリットタイプ ジョータイプタイプ
品番 MSX
MSX
MJT-BL
MJT-BL
MST
MST
MSTS-C
MSTS-C
MSTS
MSTS
MJT-WH
MJT-WH
特長 完全一体構造
バックラッシュ0
高ねじり剛性
高トルク
振動吸収
スリーブ圧入式
完全一体構造
バックラッシュ 0
完全一体構造
バックラッシュ 0
高ねじり剛性
完全一体構造
バックラッシュ 0
高ねじり剛性
高トルク
振動吸収
スリーブ圧入式
外径 φ16~φ44 φ14~φ95 φ8~φ63 φ12~φ63 φ8~φ63 φ14~φ95
トルク 0.5N・m~9N・m 0.7N・m~130N・m 0.1N・m~32N・m 0.3N・m~35N・m 0.2N・m~35N・m 1.2N・m~265N・m