![]()
![]()
Bellows Flexible Coupling
等速性・バックラッシュ 0・シンプル
![]()
| 品番 | RoHS 指令適合 |
最大軸穴径 (mm) |
常用トルク* (N・m) |
最大トルク* (N・m) |
最高回転数 (min-1) |
慣性 モーメント** (Kg・m2) |
静的ねじり ばね定数 (N・m/rad) |
許容偏心 (mm) |
許容偏角 (°) |
許容エンド プレイ (mm) |
質量** (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MFB-12 | 適合 | 6.35 | 0.3 | 0.6 | 52000 | 9.0×10-8 | 82 | 0.1 | 1.5 | -1.2~+0.4 | 4.1 |
| MFB-16 | 適合 | 8 | 0.5 | 1 | 39000 | 3.5×10-7 | 110 | 0.1 | 1.5 | -1.2~+0.4 | 9 |
| MFB-20 | 適合 | 10 | 0.8 | 1.6 | 31000 | 9.9×10-7 | 180 | 0.15 | 2 | -1.8~+0.6 | 16 |
| MFB-25 | 適合 | 12 | 1.3 | 2.6 | 25000 | 3.1×10-6 | 240 | 0.15 | 2 | -1.8~+0.6 | 32 |
| MFB-32 | 適合 | 16 | 2 | 4 | 19000 | 9.2×10-6 | 330 | 0.2 | 2 | -2.5~+0.8 | 57 |
*負荷変動による常用トルク・最大トルクの補正は必要ありません。詳しくは選定手順をご参照ください。
**最大軸穴径での値です。
| 品番 | 標準軸穴径 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
| MFB-12 | ||||||||
| MFB-16 | ||||||||
| MFB-20 | ||||||||
| MFB-25 | ||||||||
| MFB-32 | ||||||||
●全製品に六角穴付き止めねじが付属しています。
●軸穴径がφ4以下の場合は止めねじは1ヵ所です。
●セットスクリュータイプの軸穴径の寸法許容差はH8です。
●適用軸径の推奨寸法許容差はh6およびh7です。
●軸穴およびキー溝の追加工を行います。追加工サービスをご利用ください。
| タイプ | ベローズタイプ | ベローズタイプ | ベローズタイプ | ベローズタイプ | ベローズタイプ | ベローズタイプ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 品番 |
MWBS |
MFBS |
MKM-AC |
MFB-C |
MFBS-C |
MKM-C |
| 特長 |
高精度 溶接ベローズ 高フレキシビリティ |
等速性 バックラッシュ 0 シンプル |
等速性 バックラッシュ0 高トルク |
等速性 バックラッシュ 0 シンプル |
等速性 バックラッシュ 0 シンプル |
等速性 バックラッシュ0 高トルク |
| 外径 | φ13~φ28 | φ12~φ32 | φ56~φ63 | φ12~φ32 | φ12~φ32 | φ16.5~φ99 |
| トルク | 0.07N・m~0.65N・m | 0.5N・m~3N・m | 20N・m~60N・m | 0.3N・m~2N・m | 0.5N・m~3N・m | 0.9N・m~270N・m |
| タイプ | スリットタイプ | ジョータイプタイプ | スリットタイプ | スリットタイプ | スリットタイプ | スリットタイプ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 品番 |
MSX |
MJT-C-RD |
MSTS-C |
MST-C |
MST |
MSTS |
| 特長 |
完全一体構造 バックラッシュ0 高ねじり剛性 |
高トルク 振動吸収 スリーブ圧入式 |
完全一体構造 バックラッシュ 0 高ねじり剛性 |
完全一体構造 バックラッシュ 0 |
完全一体構造 バックラッシュ 0 |
完全一体構造 バックラッシュ 0 高ねじり剛性 |
| 外径 | φ16~φ44 | φ14~φ95 | φ12~φ63 | φ12~φ63 | φ8~φ63 | φ8~φ63 |
| トルク | 0.5N・m~9N・m | 2N・m~450N・m | 0.3N・m~35N・m | 0.4N・m~32N・m | 0.1N・m~32N・m | 0.2N・m~35N・m |