![]()
![]()
Bellows Flexible Coupling
等速性・バックラッシュ 0・シンプル
![]()
| 品番 | RoHS 指令適合 |
最大軸穴径 (mm) |
常用トルク* (N・m) |
最大トルク* (N・m) |
最高回転数 (min-1) |
慣性 モーメント** (Kg・m2) |
静的ねじり ばね定数 (N・m/rad) |
許容偏心 (mm) |
許容偏角 (°) |
許容エンド プレイ (mm) |
質量** (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MFBS-12C | 適合 | 5 | 0.5 | 1 | 52000 | 2.1×10-7 | 100 | 0.1 | 1.5 | -1.2~+0.4 | 9.2 |
| MFBS-16C | 適合 | 6.35 | 1 | 2 | 39000 | 8.1×10-7 | 150 | 0.1 | 1.5 | -1.2~+0.4 | 22 |
| MFBS-20C | 適合 | 8 | 1.5 | 3 | 31000 | 2.3×10-6 | 220 | 0.15 | 2 | -1.8~+0.6 | 38 |
| MFBS-25C | 適合 | 10 | 2 | 4 | 25000 | 6.9×10-6 | 330 | 0.15 | 2 | -1.8~+0.6 | 74 |
| MFBS-32C | 適合 | 14 | 3 | 6 | 19000 | 2.1×10-5 | 490 | 0.2 | 2 | -2.5~+0.8 | 130 |
*負荷変動による常用トルク・最大トルクの補正は必要ありません。詳しくは選定手順をご参照ください。
**最大軸穴径での値です。
| 品番 | 標準軸穴径 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
| MFBS-12C | ||||||||
| MFBS-16C | ||||||||
| MFBS-20C | ||||||||
| MFBS-25C | ||||||||
| MFBS-32C | ||||||||
●全製品に六角穴付きボルトが付属しています。
●軸穴径がφ4以下の場合は止めねじは1ヵ所です。
●セットスクリュータイプの軸穴径の寸法許容差はH8です。
●適用軸径の推奨寸法許容差はh6およびh7です。
●軸穴およびキー溝の追加工を行います。追加工サービスをご利用ください。
| タイプ | ベローズタイプ | ベローズタイプ | ベローズタイプ | ベローズタイプ | ベローズタイプ | ベローズタイプ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 品番 |
MWBS |
MFB-C |
MKM-AC |
MKM-C |
MFBS |
MFB |
| 特長 |
高精度 溶接ベローズ 高フレキシビリティ |
等速性 バックラッシュ 0 シンプル |
等速性 バックラッシュ0 高トルク |
等速性 バックラッシュ0 高トルク |
等速性 バックラッシュ 0 シンプル |
等速性 バックラッシュ 0 シンプル |
| 外径 | φ13~φ28 | φ12~φ32 | φ56~φ63 | φ16.5~φ99 | φ12~φ32 | φ12~φ32 |
| トルク | 0.07N・m~0.65N・m | 0.3N・m~2N・m | 20N・m~60N・m | 0.9N・m~270N・m | 0.5N・m~3N・m | 0.3N・m~2N・m |
| タイプ | ディスクタイプ | オルダムタイプ | オルダムタイプ | オルダムタイプ | ベローズタイプ | オルダムタイプ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 品番 |
XBS |
MOL |
MOS |
MOP |
MFBS |
MOS-C |
| 特長 |
高ねじり剛性 高トルク バックラッシュ 0 |
許容ミスアライメント大 偏心反力小 |
許容ミスアライメント大 偏心反力小 |
微量アウトガス クリーン仕様 |
等速性 バックラッシュ 0 シンプル |
許容ミスアライメント大 偏心反力小 |
| 外径 | φ15~φ104 | φ16~φ63 | φ8~φ8 | φ20~φ32 | φ12~φ32 | φ12~φ32 |
| トルク | 0.6N・m~200N・m | 0.7N・m~36N・m | 0.08N・m~0.08N・m | 0.7N・m~2.8N・m | 0.5N・m~3N・m | 0.2N・m~2.8N・m |