mfbs

MFBS

Bellows Flexible Coupling

等速性・バックラッシュ 0・シンプル

寸法/性能/CAD

外形図

  • 負荷トルク:
  • 小径軸穴径(mm):
  • 大径軸穴径(mm):
  • 許容偏心(mm):
  • 外径(mm):
  • 全長(mm):
  • キー溝:
  • ±
  • ±

CAD
ダウン
ロード
品番 価格
(円)
A L W E F M ねじ締めつけ
トルク(N・m)
購入
MFBS-12 3,030 12 7.5 23.5 7 2.5 M2.5 0.5
MFBS-16 3,590 16 9 26.5 9.5 3 M3 0.7
MFBS-20 3,960 20 10 32 12.5 3.5 M3 0.7
MFBS-25 4,930 25 12 36.5 15 4.5 M4 1.7
MFBS-32 5,240 32 13.5 42 21 5.5 M4 1.7

品番 RoHS
指令適合
最大軸穴径
(mm)
常用トルク*
(N・m)
最大トルク*
(N・m)
最高回転数
(min-1)
慣性
モーメント**
(Kg・m2)
静的ねじり
ばね定数
(N・m/rad)
許容偏心
(mm)
許容偏角
(°)
許容エンド
プレイ
(mm)
質量**
(g)
MFBS-12 適合 6.350.51520002.1×10-71000.11.5-1.2~+0.49.1
MFBS-16 適合 812390008.0×10-71500.11.5-1.2~+0.420
MFBS-20 適合 101.53310002.3×10-62200.152-1.8~+0.637
MFBS-25 適合 1224250007.0×10-63300.152-1.8~+0.673
MFBS-32 適合 1636190002.1×10-54900.22-2.5~+0.8130

*負荷変動による常用トルク・最大トルクの補正は必要ありません。詳しくは選定手順をご参照ください。
**最大軸穴径での値です。

品番 標準軸穴径
3 4 5 6 8 10 12 14
MFBS-123456
MFBS-164568
MFBS-2056810
MFBS-25681012
MFBS-3268101214

●全製品に六角穴付き止めねじが付属しています。
●軸穴径がφ4以下の場合は止めねじは1ヵ所です。
●セットスクリュータイプの軸穴径の寸法許容差はH8です。
●適用軸径の推奨寸法許容差はh6およびh7です。
●軸穴およびキー溝の追加工を行います。追加工サービスをご利用ください。

同じカテゴリにはこんな製品もあります
タイプ ベローズタイプ ベローズタイプ ベローズタイプ ベローズタイプ ベローズタイプ ベローズタイプ
品番 MWBS
MWBS
MKM-C
MKM-C
MFB
MFB
MFB-C
MFB-C
MKM-AC
MKM-AC
MFBS-C
MFBS-C
特長 高精度
溶接ベローズ
高フレキシビリティ
等速性
バックラッシュ0
高トルク
等速性
バックラッシュ 0
シンプル
等速性
バックラッシュ 0
シンプル
等速性
バックラッシュ0
高トルク
等速性
バックラッシュ 0
シンプル
外径 φ13~φ28 φ16.5~φ99 φ12~φ32 φ12~φ32 φ56~φ63 φ12~φ32
トルク 0.07N・m~0.65N・m 0.9N・m~270N・m 0.3N・m~2N・m 0.3N・m~2N・m 20N・m~60N・m 0.5N・m~3N・m
この製品を見た人はこんな製品も見ています
タイプ スリットタイプ スリットタイプ スリットタイプ スリットタイプ スリットタイプ スリットタイプ
品番 MSTS
MSTS
MSTS-C
MSTS-C
MST
MST
MSX
MSX
MST-C
MST-C
MSX-C
MSX-C
特長 完全一体構造
バックラッシュ 0
高ねじり剛性
完全一体構造
バックラッシュ 0
高ねじり剛性
完全一体構造
バックラッシュ 0
完全一体構造
バックラッシュ0
高ねじり剛性
完全一体構造
バックラッシュ 0
完全一体構造
バックラッシュ0
高ねじり剛性
外径 φ8~φ63 φ12~φ63 φ8~φ63 φ16~φ44 φ12~φ63 φ16~φ44
トルク 0.2N・m~35N・m 0.3N・m~35N・m 0.1N・m~32N・m 0.5N・m~9N・m 0.4N・m~32N・m 0.5N・m~9N・m