mhw

MHW

Double Disk Type Flexible Coupling

低慣性・バックラッシュ0

寸法/性能/CAD

外形図

  • 負荷トルク:
  • 小径軸穴径(mm):
  • 大径軸穴径(mm):
  • 許容偏心(mm):
  • 外径(mm):
  • 全長(mm):
  • キー溝:
  • ±
  • ±

CAD
ダウン
ロード
品番 価格
(円)
A L W C s1 E F G M ねじ締めつけ
トルク(N・m)
購入
MHW-32C 6,570 32 13.7 40 22 9 15 4 8 M3 1.5
MHW-40C 7,340 40 16.5 46 28 12 20 6 10.5 M4 2.5
MHW-50C 8,750 50 19.4 52 39 15 25 7 14.75 M5 7
MHW-63C 12,400 63 22.3 57 45 18 32 8 17 M6 12

品番 RoHS
指令適合
最大軸穴径
(mm)
常用トルク*
(N・m)
最大トルク*
(N・m)
最高回転数
(min-1)
慣性
モーメント**
(Kg・m2)
静的ねじり
ばね定数
(N・m/rad)
許容偏心
(mm)
許容偏角
(°)
許容エンド
プレイ
(mm)
質量**
(g)
MHW-32C 適合 1024190006.2×10-610000.152±0.448
MHW-40C 適合 1448150001.6×10-515000.22±0.581
MHW-50C 適合 207.515120004.6×10-520000.22±0.6150
MHW-63C 適合 251020100001.1×10-425000.32±0.8230

*負荷変動による常用トルク・最大トルクの補正は必要ありません。詳しくは選定手順をご参照ください。
**最大軸穴径での値です。

品番 標準軸穴径
6 8 10 11 12 14 15 16 18 19 20 25
MHW-32C6810
MHW-40C810111214
MHW-50C12141516181920
MHW-63C151618192025

●全製品に六角穴付きボルトが付属しています。
●適用軸径の推奨寸法許容差はh6およびh7です。
●軸穴およびキー溝の追加工を行います。追加工サービスをご利用ください。

同じカテゴリにはこんな製品もあります
タイプ ディスクタイプ ディスクタイプ ディスクタイプ ディスクタイプ ディスクタイプ ディスクタイプ
品番 MHS
MHS
XBW
XBW
MDS
MDS
XBS
XBS
XBWS
XBWS
MDW
MDW
特長 低慣性
バックラッシュ0
高ねじり剛性
高トルク
バックラッシュ 0
高ねじり剛性
バックラッシュ 0
高ねじり剛性
高トルク
バックラッシュ 0
高ねじり剛性
高トルク
バックラッシュ 0
高ねじり剛性
バックラッシュ 0
外径 φ32~φ63 φ15~φ104 φ19~φ63 φ15~φ104 φ15~φ56 φ19~φ63
トルク 2N・m~10N・m 0.6N・m~200N・m 0.7N・m~12.5N・m 0.6N・m~200N・m 0.5N・m~15N・m 0.7N・m~12.5N・m
この製品を見た人はこんな製品も見ています
タイプ ディスクタイプ リジッドタイプ ディスクタイプ
品番 MHS
MHS
MRG-W
MRG-W
XBW
XBW
特長 低慣性
バックラッシュ0
完全一体構造
異径軸穴標準化
高ねじり剛性
高トルク
バックラッシュ 0
外径 φ32~φ63 φ16~φ32 φ15~φ104
トルク 2N・m~10N・m 0.3N・m~2N・m 0.6N・m~200N・m