![]()
![]()
Bellows Flexible Coupling
等速性・バックラッシュ0・高トルク
![]()
| 品番 | RoHS 指令適合 |
最大軸穴径 (mm) |
常用トルク* (N・m) |
最大トルク* (N・m) |
最高回転数 (min-1) |
慣性 モーメント** (Kg・m2) |
静的ねじり ばね定数 (N・m/rad) |
許容偏心 (mm) |
許容偏角 (°) |
許容エンド プレイ (mm) |
質量** (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MKM-56AC | 適合 | 30 | 20 | 40 | 10000 | 1.3×10-4 | 18000 | 0.2 | 2 | ±0.8 | 250 |
| MKM-56AC-H | 適合 | 30 | 35 | 70 | 10000 | 1.4×10-4 | 22000 | 0.2 | 2 | ±0.8 | 270 |
| MKM-63AC | 適合 | 34 | 60 | 120 | 8000 | 2.5×10-4 | 33000 | 0.2 | 2 | ±0.9 | 370 |
*負荷変動による常用トルク・最大トルクの補正は必要ありません。詳しくは選定手順をご参照ください。
**最大軸穴径での値です。
| 品番 | 標準軸穴径(D1・D2) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MKM-56AC | 11T×12 | 11T×14 | 11T×15 | |||||
| MKM-56AC-H | 16T×15 | 16T×17 | ||||||
| MKM-63AC | 16T×20 | 16T×25 | ||||||
●全製品にアダプタおよび六角穴付きボルトが付属しています。
●適用軸径の推奨寸法許容差はh6およびh7です。
●軸穴およびキー溝の加工も行います。コンタクトセンターへお問い合わせください。
| タイプ | ベローズタイプ | ベローズタイプ | ベローズタイプ | ベローズタイプ | ベローズタイプ | ベローズタイプ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 品番 |
MFB |
MFBS-C |
MWBS |
MFBS |
MFB-C |
MKM-C |
| 特長 |
等速性 バックラッシュ 0 シンプル |
等速性 バックラッシュ 0 シンプル |
高精度 溶接ベローズ 高フレキシビリティ |
等速性 バックラッシュ 0 シンプル |
等速性 バックラッシュ 0 シンプル |
等速性 バックラッシュ0 高トルク |
| 外径 | φ12~φ32 | φ12~φ32 | φ13~φ28 | φ12~φ32 | φ12~φ32 | φ16.5~φ99 |
| トルク | 0.3N・m~2N・m | 0.5N・m~3N・m | 0.07N・m~0.65N・m | 0.5N・m~3N・m | 0.3N・m~2N・m | 0.9N・m~270N・m |
| タイプ | スリットタイプ | オルダムタイプ | クロスジョイントタイプ | スリットタイプ | ディスクタイプ | スリットタイプ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 品番 |
MSX |
MOS-C |
XUT |
MST |
MDW |
MSTS |
| 特長 |
完全一体構造 バックラッシュ0 高ねじり剛性 |
許容ミスアライメント大 偏心反力小 |
偏心反力小 高ねじり剛性 振動吸収 |
完全一体構造 バックラッシュ 0 |
高ねじり剛性 バックラッシュ 0 |
完全一体構造 バックラッシュ 0 高ねじり剛性 |
| 外径 | φ16~φ44 | φ12~φ32 | φ15~φ40 | φ8~φ63 | φ19~φ63 | φ8~φ63 |
| トルク | 0.5N・m~9N・m | 0.2N・m~2.8N・m | 0.3N・m~6N・m | 0.1N・m~32N・m | 0.7N・m~12.5N・m | 0.2N・m~35N・m |