mlr-v

MLR-V

Rigid Coupling - Long Version

完全一体構造・異径軸穴標準化

寸法/性能/CAD

外形図

  • 負荷トルク:
  • 小径軸穴径(mm):
  • 大径軸穴径(mm):
  • 許容偏心(mm):
  • 外径(mm):
  • 全長(mm):
  • キー溝:
  • ±
  • ±

CAD
ダウン
ロード
品番 価格
(円)
A L W G M F1 F2 ねじ締めつけ
トルク(N・m)
購入
MLR-16V 2,520 16 11 22 5 M2 2.5 5.5 0.5
MLR-20V 2,770 20 12 24 7 M2 2.5 6 0.5
MLR-25V 3,050 25 18 36 9 M2.5 4.5 9 1
MLR-32V 3,780 32 20 40 11 M3 4 10 1.5

品番 RoHS
指令適合
最大軸穴径
(mm)
常用トルク*
(N・m)
最大トルク*
(N・m)
最高回転数
(min-1)
慣性
モーメント**
(Kg・m2)
質量**
(g)
MLR-16V 適合 60.30.6390003.5×10-710
MLR-20V 適合 80.51310009.5×10-718
MLR-25V 適合 1212250003.4×10-638
MLR-32V 適合 1524190001.0×10-570

*負荷変動による常用トルク・最大トルクの補正は必要ありません。詳しくは選定手順をご参照ください。
**最大軸穴径での値です。

品番 標準軸穴径(D1・D2)
MLR-16V6×6       
MLR-20V8×8       
MLR-25V10×1012×12      
MLR-32V14×1415×15      

●全製品に六角穴付きボルトが付属しています。
●適用軸径の推奨寸法許容差はh6およびh7です。
●軸穴およびキー溝の追加工を行います。追加工サービスをご利用ください。

同じカテゴリにはこんな製品もあります
タイプ リジッドタイプ リジッドタイプ リジッドタイプ リジッドタイプ リジッドタイプ リジッドタイプ
品番 MRG
MRG
XRP
XRP
MRGS
MRGS
MLRS-C
MLRS-C
MRG-W
MRG-W
MRGS-C
MRGS-C
特長 完全一体構造
異径軸穴標準化
高精度
同軸度3μm以下
振れ50μm以下
完全一体構造
異径軸穴標準化
完全一体構造
異径軸穴標準化
完全一体構造
異径軸穴標準化
完全一体構造
異径軸穴標準化
外径 φ16~φ32 φ16~φ39 φ16~φ32 φ16~φ32 φ16~φ32 φ16~φ32
トルク 0.3N・m~2N・m 0.6N・m~4.7N・m 0.3N・m~2N・m 0.3N・m~2N・m 0.3N・m~2N・m 0.3N・m~2N・m
この製品を見た人はこんな製品も見ています
タイプ ディスクタイプ ディスクタイプ オルダムタイプ スリットタイプ オルダムタイプ ジョータイプタイプ
品番 XBWS
XBWS
XBSS
XBSS
MOL-C
MOL-C
MWS-C
MWS-C
MOL
MOL
MJT-BL
MJT-BL
特長 高ねじり剛性
高トルク
バックラッシュ 0
高ねじり剛性
高トルク
バックラッシュ 0
許容ミスアライメント大
偏心反力小
完全一体構造
バックラッシュ0
低慣性
許容ミスアライメント大
偏心反力小
高トルク
振動吸収
スリーブ圧入式
外径 φ15~φ56 φ15~φ56 φ16~φ63 φ12~φ32 φ16~φ63 φ14~φ95
トルク 0.5N・m~15N・m 0.5N・m~15N・m 0.7N・m~36N・m 0.4N・m~4N・m 0.7N・m~36N・m 0.7N・m~130N・m