![]()
![]()
Rigid Coupling - Long Version
完全一体構造・異径軸穴標準化
![]()
| 品番 | RoHS 指令適合 |
最大軸穴径 (mm) |
常用トルク* (N・m) |
最大トルク* (N・m) |
最高回転数 (min-1) |
慣性 モーメント** (Kg・m2) |
質量** (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLRS-16V | 適合 | 6 | 0.3 | 0.6 | 39000 | 9.1×10-7 | 25 |
| MLRS-20V | 適合 | 8 | 0.5 | 1 | 31000 | 2.6×10-6 | 45 |
| MLRS-25V | 適合 | 12 | 1 | 2 | 25000 | 9.3×10-6 | 100 |
| MLRS-32V | 適合 | 15 | 2 | 4 | 19000 | 2.8×10-5 | 180 |
*負荷変動による常用トルク・最大トルクの補正は必要ありません。詳しくは選定手順をご参照ください。
**最大軸穴径での値です。
| 品番 | 標準軸穴径(D1・D2) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLRS-16V | 6×6 | |||||||
| MLRS-20V | 8×8 | |||||||
| MLRS-25V | 10×10 | 12×12 | ||||||
| MLRS-32V | 14×14 | 15×15 | ||||||
●全製品に六角穴付きボルトが付属しています。
●適用軸径の推奨寸法許容差はh6およびh7です。
●軸穴およびキー溝の追加工を行います。追加工サービスをご利用ください。
| タイプ | リジッドタイプ | リジッドタイプ | リジッドタイプ | リジッドタイプ | リジッドタイプ | リジッドタイプ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 品番 |
MRGS-W |
MRG-C |
MRG |
MRG-W |
MLR-V |
MLR-C |
| 特長 |
完全一体構造 異径軸穴標準化 |
完全一体構造 異径軸穴標準化 |
完全一体構造 異径軸穴標準化 |
完全一体構造 異径軸穴標準化 |
完全一体構造 異径軸穴標準化 |
完全一体構造 異径軸穴標準化 |
| 外径 | φ16~φ32 | φ16~φ32 | φ16~φ32 | φ16~φ32 | φ16~φ32 | φ16~φ32 |
| トルク | 0.3N・m~2N・m | 0.3N・m~2N・m | 0.3N・m~2N・m | 0.3N・m~2N・m | 0.3N・m~2N・m | 0.3N・m~2N・m |
| タイプ | ベローズタイプ | クロスジョイントタイプ | オルダムタイプ | オルダムタイプ | ディスクタイプ |
|---|---|---|---|---|---|
| 品番 |
MFB |
XUT |
MOS-C |
MOL |
MDW |
| 特長 |
等速性 バックラッシュ 0 シンプル |
偏心反力小 高ねじり剛性 振動吸収 |
許容ミスアライメント大 偏心反力小 |
許容ミスアライメント大 偏心反力小 |
高ねじり剛性 バックラッシュ 0 |
| 外径 | φ12~φ32 | φ15~φ40 | φ12~φ32 | φ16~φ63 | φ19~φ63 |
| トルク | 0.3N・m~2N・m | 0.3N・m~6N・m | 0.2N・m~2.8N・m | 0.7N・m~36N・m | 0.7N・m~12.5N・m |