mol-c

MOL-C

Oldham Type Flexible Coupling

許容ミスアライメント大・偏心反力小

寸法/性能/CAD

外形図

  • 負荷トルク:
  • 小径軸穴径(mm):
  • 大径軸穴径(mm):
  • 許容偏心(mm):
  • 外径(mm):
  • 全長(mm):
  • キー溝:
  • ±
  • ±

CAD
ダウン
ロード
品番 価格
(円)
A L W E F G M ねじ締めつけ
トルク(N・m)
購入
MOL-16C 2,320 16 12.5 29 7 3 5 M2.5 1
MOL-20C 2,470 20 14 33 9 3 6.5 M2.5 1
MOL-25C 2,830 25 16.5 39 11 3.8 9 M3 1.5
MOL-32C 3,440 32 19 45 14.5 4.5 11 M4 2.5
MOL-40C 7,920 40 23 50 17 7 13 M5 4
MOL-50C 10,100 50 27 58 23 8 16 M6 8
MOL-63C 14,600 63 33 71 28 10 21 M8 16

品番 RoHS
指令適合
最大軸穴径
(mm)
常用トルク*
(N・m)
最大トルク*
(N・m)
最高回転数
(min-1)
慣性
モーメント**
(Kg・m2)
静的ねじり
ばね定数
(N・m/rad)
許容偏心
(mm)
許容偏角
(°)
質量**
(g)
MOL-16C 適合 60.71.4390005.8×10-7311312
MOL-20C 適合 81.22.4310001.5×10-6601.5319
MOL-25C 適合 1024250004.4×10-61402336
MOL-32C 適合 144.59190001.4×10-52802.5369
MOL-40C 適合 16918150004.1×10-554033130
MOL-50C 適合 201836120001.2×10-48203.53230
MOL-63C 適合 253672100003.7×10-4190043450

*負荷変動による常用トルク・最大トルクの補正は必要ありません。ただし、周囲温度が30℃を超える場合は、常用トルク・最大トルクを下表の温度補正係数で補正してください。
 MOLの使用可能温度は-20℃~80℃です。詳しくは選定手順をご参照ください。
**最大軸穴径での値です。

品番 標準軸穴径
5 6 6.35 8 10 11 12 14 15 16 18 20 25
MOL-16C56
MOL-20C66.358
MOL-25C6.35810
MOL-32C810111214
MOL-40C12141516
MOL-50C161820
MOL-63C182025

●全製品に六角穴付きボルト(MOL-C)が付属しています。
●セットスクリュータイプの軸穴径の寸法許容差はH8です。
●適用軸径の推奨寸法許容差はh6およびh7です。
●ハブの一方がセットスクリュータイプ、他方がクランピングタイプの組み合わせのご注文にも応じます。
●軸穴およびキー溝の追加工を行います。追加工サービスをご利用ください。

周囲温度 温度係数
-20℃~30℃ 1.00
30℃~40℃ 0.80
40℃~60℃ 0.70
60℃~80℃ 0.55
同じカテゴリにはこんな製品もあります
タイプ オルダムタイプ オルダムタイプ オルダムタイプ オルダムタイプ オルダムタイプ
品番 MOS-C
MOS-C
MOHS
MOHS
MOS
MOS
MOP
MOP
MOL
MOL
特長 許容ミスアライメント大
偏心反力小
高温仕様
クリーン仕様
許容ミスアライメント大
偏心反力小
微量アウトガス
クリーン仕様
許容ミスアライメント大
偏心反力小
外径 φ12~φ32 φ19~φ31.7 φ8~φ8 φ20~φ32 φ16~φ63
トルク 0.2N・m~2.8N・m 0.4N・m~2.2N・m 0.08N・m~0.08N・m 0.7N・m~2.8N・m 0.7N・m~36N・m
この製品を見た人はこんな製品も見ています
タイプ セレーションタイプ ディスクタイプ オルダムタイプ スリットタイプ オルダムタイプ オルダムタイプ
品番 MSF
MSF
XBS
XBS
MOS
MOS
MSX-C
MSX-C
MOP
MOP
MOL
MOL
特長 低コスト
許容ミスアライメント大
振動吸収
高ねじり剛性
高トルク
バックラッシュ 0
許容ミスアライメント大
偏心反力小
完全一体構造
バックラッシュ0
高ねじり剛性
微量アウトガス
クリーン仕様
許容ミスアライメント大
偏心反力小
外径 φ16~φ32 φ15~φ104 φ8~φ8 φ16~φ44 φ20~φ32 φ16~φ63
トルク 0.5N・m~3N・m 0.6N・m~200N・m 0.08N・m~0.08N・m 0.5N・m~9N・m 0.7N・m~2.8N・m 0.7N・m~36N・m