![]()
![]()
Oldham Type Flexible Coupling
微量アウトガス・クリーン仕様
![]()
| CAD ダウン ロード |
品番 | 価格 (円) |
A | L | W | E | F | G | M | ねじ締めつけ トルク(N・m) |
購入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOP-20C | 6,900 | 20 | 7 | 22.1 | 10 | 3.5 | 6.5 | M2.5 | 1 | ||
| MOP-25C | 8,110 | 25 | 8 | 27.2 | 14 | 4 | 9 | M3 | 1.5 | ||
| MOP-32C | 10,200 | 32 | 10 | 33.3 | 18 | 5 | 11 | M4 | 2.5 |
| 品番 | RoHS 指令適合 |
最大軸穴径 (mm) |
常用トルク* (N・m) |
最大トルク* (N・m) |
最高回転数 (min-1) |
慣性 モーメント** (Kg・m2) |
静的ねじり ばね定数 (N・m/rad) |
許容偏心 (mm) |
許容偏角 (°) |
質量** (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOP-20C | 適合 | 8 | 0.7 | 1.4 | 31000 | 7.4×10-7 | 93 | 1.3 | 2 | 13 |
| MOP-25C | 適合 | 10 | 1.2 | 2.4 | 25000 | 2.2×10-6 | 140 | 1.5 | 2 | 24 |
| MOP-32C | 適合 | 14 | 2.8 | 5.6 | 19000 | 7.3×10-6 | 350 | 2 | 2 | 48 |
*負荷変動による常用トルク・最大トルクの補正は必要ありません。詳しくは選定手順をご参照ください。
**最大軸穴径での値です。
| 品番 | 標準軸穴径 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 6 | 8 | 10 | 11 | 12 | 14 | |
| MOP-20C | |||||||
| MOP-25C | |||||||
| MOP-32C | |||||||
●全製品に六角穴付きボルトが付属しています。
●適用軸径の推奨寸法許容差はh6およびh7です。
●軸穴およびキー溝の追加工を行います。追加工サービスをご利用ください。
| タイプ | オルダムタイプ | オルダムタイプ | オルダムタイプ | オルダムタイプ | オルダムタイプ |
|---|---|---|---|---|---|
| 品番 |
MOL-C |
MOL |
MOS-C |
MOHS |
MOS |
| 特長 |
許容ミスアライメント大 偏心反力小 |
許容ミスアライメント大 偏心反力小 |
許容ミスアライメント大 偏心反力小 |
高温仕様 クリーン仕様 |
許容ミスアライメント大 偏心反力小 |
| 外径 | φ16~φ63 | φ16~φ63 | φ12~φ32 | φ19~φ31.7 | φ8~φ8 |
| トルク | 0.7N・m~36N・m | 0.7N・m~36N・m | 0.2N・m~2.8N・m | 0.4N・m~2.2N・m | 0.08N・m~0.08N・m |
| タイプ | スリットタイプ | スリットタイプ | オルダムタイプ | ディスクタイプ | スリットタイプ | スリットタイプ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 品番 |
MST |
MSX |
MOL-C |
XBS |
MSX-C |
MST-C |
| 特長 |
完全一体構造 バックラッシュ 0 |
完全一体構造 バックラッシュ0 高ねじり剛性 |
許容ミスアライメント大 偏心反力小 |
高ねじり剛性 高トルク バックラッシュ 0 |
完全一体構造 バックラッシュ0 高ねじり剛性 |
完全一体構造 バックラッシュ 0 |
| 外径 | φ8~φ63 | φ16~φ44 | φ16~φ63 | φ15~φ104 | φ16~φ44 | φ12~φ63 |
| トルク | 0.1N・m~32N・m | 0.5N・m~9N・m | 0.7N・m~36N・m | 0.6N・m~200N・m | 0.5N・m~9N・m | 0.4N・m~32N・m |