mos-c

MOS-C

Oldham Type Flexible Coupling

許容ミスアライメント大・偏心反力小

寸法/性能/CAD

外形図

  • 負荷トルク:
  • 小径軸穴径(mm):
  • 大径軸穴径(mm):
  • 許容偏心(mm):
  • 外径(mm):
  • 全長(mm):
  • キー溝:
  • ±
  • ±

CAD
ダウン
ロード
品番 価格
(円)
A L W E F G M ねじ締めつけ
トルク(N・m)
購入
MOS-12C 2,160 12 5 14.9 6 2.5 4 M2 0.5
MOS-16C 2,320 16 7 21 8 3.5 5 M2.5 1
MOS-20C 2,470 20 7 22.1 10 3.5 6.5 M2.5 1
MOS-25C 2,830 25 8 27.2 14 4 9 M3 1.5
MOS-32C 3,440 32 10 33.3 18 5 11 M4 2.5

品番 RoHS
指令適合
最大軸穴径
(mm)
常用トルク*
(N・m)
最大トルク*
(N・m)
最高回転数
(min-1)
慣性
モーメント**
(Kg・m2)
静的ねじり
ばね定数
(N・m/rad)
許容偏心
(mm)
許容偏角
(°)
質量**
(g)
MOS-12C 適合 50.20.4520007.1×10-890.623
MOS-16C 適合 60.40.8390003.0×10-730128
MOS-20C 適合 80.71.4310007.4×10-7471.3213
MOS-25C 適合 101.22.4250002.2×10-6851.5224
MOS-32C 適合 142.85.6190007.3×10-61902248

*負荷変動による常用トルク・最大トルクの補正は必要ありません。ただし、周囲温度が30℃を超える場合は、常用トルク・最大トルクを下表の温度補正係数で補正してください。
 MOSの使用可能温度は-20℃~80℃です。詳しくは選定手順をご参照ください。
**最大軸穴径での値です。

品番 標準軸穴径
3 4 5 6 6.35 7 8 10 11 12 14
MOS-12C345
MOS-16C3456
MOS-20C566.3578
MOS-25C6.357810
MOS-32C6.35810111214

●全製品に六角穴付き止めねじ(MOS)または六角穴付きボルト(MOS-C)が付属しています。
●MOS-8の軸穴径の寸法許容差はH8です。
●適用軸径の推奨寸法許容差はh6およびh7です。
●軸穴およびキー溝の追加工を行います。追加工サービスをご利用ください。

周囲温度 温度係数
-20℃~30℃ 1.00
30℃~40℃ 0.80
40℃~60℃ 0.70
60℃~80℃ 0.55
同じカテゴリにはこんな製品もあります
タイプ オルダムタイプ オルダムタイプ オルダムタイプ オルダムタイプ オルダムタイプ
品番 MOL-C
MOL-C
MOL
MOL
MOHS
MOHS
MOS
MOS
MOP
MOP
特長 許容ミスアライメント大
偏心反力小
許容ミスアライメント大
偏心反力小
高温仕様
クリーン仕様
許容ミスアライメント大
偏心反力小
微量アウトガス
クリーン仕様
外径 φ16~φ63 φ16~φ63 φ19~φ31.7 φ8~φ8 φ20~φ32
トルク 0.7N・m~36N・m 0.7N・m~36N・m 0.4N・m~2.2N・m 0.08N・m~0.08N・m 0.7N・m~2.8N・m
この製品を見た人はこんな製品も見ています
タイプ ベローズタイプ 高減衰能タイプ ディスクタイプ オルダムタイプ クロスジョイントタイプ スリットタイプ
品番 MKM-C
MKM-C
XGS
XGS
XBS
XBS
MOL-C
MOL-C
XUT
XUT
MWSS-C
MWSS-C
特長 等速性
バックラッシュ0
高トルク
高減衰能対応
高振動吸収
バックラッシュ0
高ねじり剛性
高トルク
バックラッシュ 0
許容ミスアライメント大
偏心反力小
偏心反力小
高ねじり剛性
振動吸収
完全一体構造
バックラッシュ0
高トルク
外径 φ16.5~φ99 φ15~φ39 φ15~φ104 φ16~φ63 φ15~φ40 φ12~φ32
トルク 0.9N・m~270N・m 0.5N・m~7N・m 0.6N・m~200N・m 0.7N・m~36N・m 0.3N・m~6N・m 0.3N・m~3.5N・m