![]()
![]()
Rigid Coupling
完全一体構造・異径軸穴標準化
![]()
| CAD ダウン ロード |
品番 | 価格 (円) |
A | W | F | G | M | ねじ締めつけ トルク(N・m) |
購入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MRG-16W | 1,760 | 16 | 16 | 4 | 5 | M2.5 | 1 | ||
| MRG-20W | 1,920 | 20 | 20 | 5 | 6.5 | M2.5 | 1 | ||
| MRG-25W | 2,090 | 25 | 25 | 6 | 9 | M3 | 1.5 | ||
| MRG-32W | 2,660 | 32 | 32 | 8 | 11 | M4 | 2.5 |
| 品番 | RoHS 指令適合 |
最大軸穴径 (mm) |
常用トルク* (N・m) |
最大トルク* (N・m) |
最高回転数 (min-1) |
慣性 モーメント** (Kg・m2) |
質量** (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MRG-16W | 適合 | 6 | 0.3 | 0.6 | 39000 | 3.2×10-7 | 8.8 |
| MRG-20W | 適合 | 8 | 0.5 | 1 | 31000 | 8.7×10-7 | 15 |
| MRG-25W | 適合 | 10 | 1 | 2 | 25000 | 2.7×10-6 | 29 |
| MRG-32W | 適合 | 14 | 2 | 4 | 19000 | 9.3×10-6 | 61 |
*負荷変動による常用トルク・最大トルクの補正は必要ありません。詳しくは選定手順をご参照ください。
**最大軸穴径での値です。
| 品番 | 標準軸穴径 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
| MRG-16W | ||||||
| MRG-20W | ||||||
| MRG-25W | ||||||
| MRG-32W | ||||||
●全製品に六角穴付き止めねじが付属しています。
●軸穴径がφ4以下の場合は止めねじは1ヵ所です。
●適用軸径の推奨寸法許容差はh6およびh7です。
●軸穴およびキー溝の追加工を行います。追加工サービスをご利用ください。
| タイプ | リジッドタイプ | リジッドタイプ | リジッドタイプ | リジッドタイプ | リジッドタイプ | リジッドタイプ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 品番 |
MLRS-C |
MLR-V |
MLRS-V |
MRG |
XRP |
MLR-C |
| 特長 |
完全一体構造 異径軸穴標準化 |
完全一体構造 異径軸穴標準化 |
完全一体構造 異径軸穴標準化 |
完全一体構造 異径軸穴標準化 |
高精度 同軸度3μm以下 振れ50μm以下 |
完全一体構造 異径軸穴標準化 |
| 外径 | φ16~φ32 | φ16~φ32 | φ16~φ32 | φ16~φ32 | φ16~φ39 | φ16~φ32 |
| トルク | 0.3N・m~2N・m | 0.3N・m~2N・m | 0.3N・m~2N・m | 0.3N・m~2N・m | 0.6N・m~4.7N・m | 0.3N・m~2N・m |
| タイプ | リジッドタイプ | リジッドタイプ | リジッドタイプ | リジッドタイプ | リジッドタイプ |
|---|---|---|---|---|---|
| 品番 |
MLR-C |
MRGS-W |
MRGS |
MRGS-C |
MLRS-C |
| 特長 |
完全一体構造 異径軸穴標準化 |
完全一体構造 異径軸穴標準化 |
完全一体構造 異径軸穴標準化 |
完全一体構造 異径軸穴標準化 |
完全一体構造 異径軸穴標準化 |
| 外径 | φ16~φ32 | φ16~φ32 | φ16~φ32 | φ16~φ32 | φ16~φ32 |
| トルク | 0.3N・m~2N・m | 0.3N・m~2N・m | 0.3N・m~2N・m | 0.3N・m~2N・m | 0.3N・m~2N・m |