![]()
![]()
Rigid Coupling
完全一体構造・異径軸穴標準化
![]()
| CAD ダウン ロード |
品番 | 価格 (円) |
A | W | F | M | ねじ締めつけ トルク(N・m) |
購入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MRG-16 | 780 | 16 | 24 | 6 | M3 | 0.7 | ||
| MRG-20 | 870 | 20 | 30 | 7 | M3 | 0.7 | ||
| MRG-25 | 1,050 | 25 | 36 | 9 | M4 | 1.7 | ||
| MRG-32 | 1,440 | 32 | 41 | 10 | M4 | 1.7 |
| 品番 | RoHS 指令適合 |
最大軸穴径 (mm) |
常用トルク* (N・m) |
最大トルク* (N・m) |
最高回転数 (min-1) |
慣性 モーメント** (Kg・m2) |
質量** (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MRG-16 | 適合 | 8 | 0.3 | 0.6 | 39000 | 4.4×10-7 | 11 |
| MRG-20 | 適合 | 10 | 0.5 | 1 | 31000 | 1.3×10-6 | 20 |
| MRG-25 | 適合 | 12 | 1 | 2 | 25000 | 3.9×10-6 | 39 |
| MRG-32 | 適合 | 16 | 2 | 4 | 19000 | 1.2×10-5 | 71 |
*負荷変動による常用トルク・最大トルクの補正は必要ありません。詳しくは選定手順をご参照ください。
**最大軸穴径での値です。
| 品番 | 標準軸穴径 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 16 | |
| MRG-16 | |||||||||
| MRG-20 | |||||||||
| MRG-25 | |||||||||
| MRG-32 | |||||||||
●全製品に六角穴付き止めねじが付属しています。
●軸穴径がφ4以下の場合は止めねじは1ヵ所です。
●適用軸径の推奨寸法許容差はh6およびh7です。
●軸穴およびキー溝の追加工を行います。追加工サービスをご利用ください。
| タイプ | リジッドタイプ | リジッドタイプ | リジッドタイプ | リジッドタイプ | リジッドタイプ | リジッドタイプ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 品番 |
MLRS-C |
MRG-W |
MLR-V |
XRP |
MRGS-W |
MLR-C |
| 特長 |
完全一体構造 異径軸穴標準化 |
完全一体構造 異径軸穴標準化 |
完全一体構造 異径軸穴標準化 |
高精度 同軸度3μm以下 振れ50μm以下 |
完全一体構造 異径軸穴標準化 |
完全一体構造 異径軸穴標準化 |
| 外径 | φ16~φ32 | φ16~φ32 | φ16~φ32 | φ16~φ39 | φ16~φ32 | φ16~φ32 |
| トルク | 0.3N・m~2N・m | 0.3N・m~2N・m | 0.3N・m~2N・m | 0.6N・m~4.7N・m | 0.3N・m~2N・m | 0.3N・m~2N・m |
| タイプ | ジョータイプタイプ | スリットタイプ | スリットタイプ | スリットタイプ | ジョータイプタイプ |
|---|---|---|---|---|---|
| 品番 |
MJT-BL |
MST-C |
MSX-C |
MSTS |
MJT-WH |
| 特長 |
高トルク 振動吸収 スリーブ圧入式 |
完全一体構造 バックラッシュ 0 |
完全一体構造 バックラッシュ0 高ねじり剛性 |
完全一体構造 バックラッシュ 0 高ねじり剛性 |
高トルク 振動吸収 スリーブ圧入式 |
| 外径 | φ14~φ95 | φ12~φ63 | φ16~φ44 | φ8~φ63 | φ14~φ95 |
| トルク | 0.7N・m~130N・m | 0.4N・m~32N・m | 0.5N・m~9N・m | 0.2N・m~35N・m | 1.2N・m~265N・m |