![]()
![]()
Rigid Coupling
完全一体構造・異径軸穴標準化
![]()
| CAD ダウン ロード |
品番 | 価格 (円) |
A | W | F | G | M | ねじ締めつけ トルク(N・m) |
購入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MRGS-16W | 2,790 | 16 | 16 | 4 | 5 | M2.5 | 1 | ||
| MRGS-20W | 3,080 | 20 | 20 | 5 | 6.5 | M2.5 | 1 | ||
| MRGS-25W | 3,520 | 25 | 25 | 6 | 9 | M3 | 1.5 | ||
| MRGS-32W | 5,120 | 32 | 32 | 8 | 11 | M4 | 2.5 |
| 品番 | RoHS 指令適合 |
最大軸穴径 (mm) |
常用トルク* (N・m) |
最大トルク* (N・m) |
最高回転数 (min-1) |
慣性 モーメント** (Kg・m2) |
質量** (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MRGS-16W | 適合 | 6 | 0.3 | 0.6 | 39000 | 8.2×10-7 | 22 |
| MRGS-20W | 適合 | 8 | 0.5 | 1 | 31000 | 2.4×10-6 | 41 |
| MRGS-25W | 適合 | 10 | 1 | 2 | 25000 | 7.3×10-6 | 80 |
| MRGS-32W | 適合 | 14 | 2 | 4 | 19000 | 2.5×10-5 | 160 |
*負荷変動による常用トルク・最大トルクの補正は必要ありません。詳しくは選定手順をご参照ください。
**最大軸穴径での値です。
| 品番 | 標準軸穴径 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
| MRGS-16W | ||||||
| MRGS-20W | ||||||
| MRGS-25W | ||||||
| MRGS-32W | ||||||
●全製品に六角穴付き止めねじが付属しています。
●軸穴径がφ4以下の場合は止めねじは1ヵ所です。
●適用軸径の推奨寸法許容差はh6およびh7です。
●軸穴およびキー溝の追加工を行います。追加工サービスをご利用ください。
| タイプ | リジッドタイプ | リジッドタイプ | リジッドタイプ | リジッドタイプ | リジッドタイプ | リジッドタイプ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 品番 |
MRG |
MLRS-C |
MRG-C |
MLR-C |
MRGS-C |
MRGS |
| 特長 |
完全一体構造 異径軸穴標準化 |
完全一体構造 異径軸穴標準化 |
完全一体構造 異径軸穴標準化 |
完全一体構造 異径軸穴標準化 |
完全一体構造 異径軸穴標準化 |
完全一体構造 異径軸穴標準化 |
| 外径 | φ16~φ32 | φ16~φ32 | φ16~φ32 | φ16~φ32 | φ16~φ32 | φ16~φ32 |
| トルク | 0.3N・m~2N・m | 0.3N・m~2N・m | 0.3N・m~2N・m | 0.3N・m~2N・m | 0.3N・m~2N・m | 0.3N・m~2N・m |
| タイプ | オルダムタイプ | ベローズタイプ | オルダムタイプ | クロスジョイントタイプ | ディスクタイプ |
|---|---|---|---|---|---|
| 品番 |
MOL |
MFB |
MOL-C |
XUT |
MDW |
| 特長 |
許容ミスアライメント大 偏心反力小 |
等速性 バックラッシュ 0 シンプル |
許容ミスアライメント大 偏心反力小 |
偏心反力小 高ねじり剛性 振動吸収 |
高ねじり剛性 バックラッシュ 0 |
| 外径 | φ16~φ63 | φ12~φ32 | φ16~φ63 | φ15~φ40 | φ19~φ63 |
| トルク | 0.7N・m~36N・m | 0.3N・m~2N・m | 0.7N・m~36N・m | 0.3N・m~6N・m | 0.7N・m~12.5N・m |