mrgs

MRGS

Rigid Coupling

完全一体構造・異径軸穴標準化

寸法/性能/CAD

外形図

  • 負荷トルク:
  • 小径軸穴径(mm):
  • 大径軸穴径(mm):
  • 許容偏心(mm):
  • 外径(mm):
  • 全長(mm):
  • キー溝:
  • ±
  • ±

CAD
ダウン
ロード
品番 価格
(円)
A W F M ねじ締めつけ
トルク(N・m)
購入
MRGS-16 1,730 16 24 6 M3 0.7
MRGS-20 2,030 20 30 7 M3 0.7
MRGS-25 2,440 25 36 9 M4 1.7
MRGS-32 2,730 32 41 10 M4 1.7

品番 RoHS
指令適合
最大軸穴径
(mm)
常用トルク*
(N・m)
最大トルク*
(N・m)
最高回転数
(min-1)
慣性
モーメント**
(Kg・m2)
質量**
(g)
MRGS-16 適合 80.30.6390001.2×10-628
MRGS-20 適合 100.51310003.5×10-654
MRGS-25 適合 1212250001.0×10-5100
MRGS-32 適合 1624190003.1×10-5190

*負荷変動による常用トルク・最大トルクの補正は必要ありません。詳しくは選定手順をご参照ください。
**最大軸穴径での値です。

品番 標準軸穴径
5 6 8 10 12 15 16
MRGS-1656
MRGS-206810
MRGS-2581012
MRGS-32121516

●全製品に六角穴付き止めねじが付属しています。
●軸穴径がφ4以下の場合は止めねじは1ヵ所です。
●適用軸径の推奨寸法許容差はh6およびh7です。
●軸穴およびキー溝の追加工を行います。追加工サービスをご利用ください。

同じカテゴリにはこんな製品もあります
タイプ リジッドタイプ リジッドタイプ リジッドタイプ リジッドタイプ リジッドタイプ リジッドタイプ
品番 MRGS-W
MRGS-W
MLRS-C
MLRS-C
MLR-V
MLR-V
MRG-W
MRG-W
MRGS-C
MRGS-C
XRP
XRP
特長 完全一体構造
異径軸穴標準化
完全一体構造
異径軸穴標準化
完全一体構造
異径軸穴標準化
完全一体構造
異径軸穴標準化
完全一体構造
異径軸穴標準化
高精度
同軸度3μm以下
振れ50μm以下
外径 φ16~φ32 φ16~φ32 φ16~φ32 φ16~φ32 φ16~φ32 φ16~φ39
トルク 0.3N・m~2N・m 0.3N・m~2N・m 0.3N・m~2N・m 0.3N・m~2N・m 0.3N・m~2N・m 0.6N・m~4.7N・m
この製品を見た人はこんな製品も見ています
タイプ リジッドタイプ リジッドタイプ リジッドタイプ リジッドタイプ スリットタイプ リジッドタイプ
品番 MLR-V
MLR-V
MLR-C
MLR-C
MRGS-W
MRGS-W
MLRS-C
MLRS-C
MSTS
MSTS
MRG-W
MRG-W
特長 完全一体構造
異径軸穴標準化
完全一体構造
異径軸穴標準化
完全一体構造
異径軸穴標準化
完全一体構造
異径軸穴標準化
完全一体構造
バックラッシュ 0
高ねじり剛性
完全一体構造
異径軸穴標準化
外径 φ16~φ32 φ16~φ32 φ16~φ32 φ16~φ32 φ8~φ63 φ16~φ32
トルク 0.3N・m~2N・m 0.3N・m~2N・m 0.3N・m~2N・m 0.3N・m~2N・m 0.2N・m~35N・m 0.3N・m~2N・m