msf

MSF

Soft Flexible Coupling

低コスト・許容ミスアライメント大・振動吸収

寸法/性能/CAD

外形図

  • 負荷トルク:
  • 小径軸穴径(mm):
  • 大径軸穴径(mm):
  • 許容偏心(mm):
  • 外径(mm):
  • 全長(mm):
  • キー溝:
  • ±
  • ±

CAD
ダウン
ロード
品番 価格
(円)
A H L W F M D J K ねじ締めつけ
トルク(N・m)
購入
MSF-16 1,020 16 12 8 27 4 M3 6/6 11 14 0.7
MSF-20 1,120 20 15 10 34 5 M3 8/8 14 18 0.7
MSF-25 1,250 25 18 12 41 6 M4 10/10 17 22 1.7
MSF-32 1,430 32 21 14 48 7 M4 12/14 20 29 1.7

品番 RoHS
指令適合
最大軸穴径
(mm)
常用トルク*
(N・m)
最大トルク*
(N・m)
最高回転数
(min-1)
慣性
モーメント**
(Kg・m2)
静的ねじり
ばね定数
(N・m/rad)
許容偏心
(mm)
許容偏角
(°)
質量**
(g)
MSF-16 適合 80.51390009.0×10-74.40.2222
MSF-20 適合 1012310002.7×10-69.50.2242
MSF-25 適合 121.53250008.1×10-6200.2281
MSF-32 適合 1536190002.5×10-5520.22150

*負荷変動による常用トルク・最大トルクの補正は必要ありません。ただし、周囲温度が30℃を超える場合は、常用トルク・最大トルクを下表の温度補正係数で補正してください。
 MSFの使用可能温度は-20℃~60℃です。詳しくはベタードライブのためにをご参照ください。
**最大軸穴径での値です。

品番 標準軸穴径
3 4 5 6 6.35 8 10 12 14
MSF-1634566.358
MSF-20566.35810
MSF-2566.3581012
MSF-328101214

●全製品に六角穴付き止めねじが付属しています。
●軸穴径がφ4以下の場合は止めねじは1ヵ所です。
●適用軸径の推奨寸法許容差はh6およびh7です。
●軸穴およびキー溝の追加工を行います。追加工サービスをご利用ください。

周囲温度 温度係数
-20℃~30℃ 1.00
30℃~40℃ 0.80
40℃~60℃ 0.70