mst

MST

Slit Type Flexible Coupling

完全一体構造・バックラッシュ 0

寸法/性能/CAD

外形図

  • 負荷トルク:
  • 小径軸穴径(mm):
  • 大径軸穴径(mm):
  • 許容偏心(mm):
  • 外径(mm):
  • 全長(mm):
  • キー溝:
  • ±
  • ±

CAD
ダウン
ロード
品番 価格
(円)
A L W F M ねじ締めつけ
トルク(N・m)
購入
MST-8 2,080 8 3.5 14 1.7 M2 0.3
MST-12 2,150 12 5 18.5 2.5 M2.5 0.5
MST-16 2,460 16 6.5 23 3 M3 0.7
MST-20 2,800 20 7.5 26 3 M3 0.7
MST-25 3,210 25 8.5 31 4 M4 1.7
MST-32 3,690 32 12 41 6 M4 1.7
MST-40 5,920 40 17 56 8.5 M5 4
MST-50 9,260 50 21 71 10.5 M6 7
MST-63 16,500 63 26 90 13 M8 15

品番 RoHS
指令適合
最大軸穴径
(mm)
常用トルク*
(N・m)
最大トルク*
(N・m)
最高回転数
(min-1)
慣性
モーメント**
(Kg・m2)
静的ねじり
ばね定数
(N・m/rad)
許容偏心
(mm)
許容偏角
(°)
許容エンド
プレイ
(mm)
質量**
(g)
MST-8 適合 40.10.2780001.2×10-8250.12±0.21.4
MST-12 適合 60.40.8520008.3×10-8450.12±0.33.7
MST-16 適合 80.51390003.3×10-7800.12±0.48.1
MST-20 適合 1012310009.0×10-71700.12±0.414
MST-25 適合 1224250002.6×10-63800.152±0.527
MST-32 適合 1648190009.6×10-65000.152±0.560
MST-40 適合 20816150003.2×10-57000.22±0.5130
MST-50 適合 251632120001.0×10-418000.22±0.5260
MST-63 適合 353264100003.2×10-431000.22±0.5490

*負荷変動による常用トルク・最大トルクの補正は必要ありません。詳しくは選定手順をご参照ください。
**最大軸穴径での値です。

品番 標準軸穴径(D1・D2)
MST-82×22×33×3     
MST-123×33×44×44×54.5×55×55×6 
MST-164×44×54×64.5×55×55×65×86×6
6×6.356×76×86.35×8    
MST-205×55×65×86×66×6.356×76×86×10
6.35×88×88×9.5258×1010×10   
MST-255×66×66×6.356×86×106.35×86.35×108×8
8×9.5258×108×129.525×1010×1010×1110×1212×12
MST-326×86.35×88×88×108×129.525×1210×1010×11
10×1210×1412×1212×1414×1414×16  
MST-408×9.52510×1012×1214×1415×1516×1616×1818×18
MST-5012×1214×1415×1516×18    
MST-6314×14       

●全製品に六角穴付き止めねじが付属しています。
●軸穴径がφ4以下の場合は止めねじは1ヵ所です。
●適用軸径の推奨寸法許容差はh6およびh7です。
●軸穴およびキー溝の追加工を行います。追加工サービスをご利用ください。
*MSTS(ステンレス製)が標準品です。

同じカテゴリにはこんな製品もあります
タイプ スリットタイプ スリットタイプ スリットタイプ スリットタイプ スリットタイプ スリットタイプ
品番 MWS-C
MWS-C
XWSS
XWSS
MSX
MSX
MSX-C
MSX-C
MWSS-C
MWSS-C
MSTS-K
MSTS-K
特長 完全一体構造
バックラッシュ0
低慣性
クリーン仕様
低パーティクル
耐薬品性
完全一体構造
バックラッシュ0
高ねじり剛性
完全一体構造
バックラッシュ0
高ねじり剛性
完全一体構造
バックラッシュ0
高トルク
完全一体構造
バックラッシュ 0
外径 φ12~φ32 φ25~φ32 φ16~φ44 φ16~φ44 φ12~φ32 φ32~φ63
トルク 0.4N・m~4N・m 2N・m~3.5N・m 0.5N・m~9N・m 0.5N・m~9N・m 0.3N・m~3.5N・m 3.5N・m~35N・m
この製品を見た人はこんな製品も見ています
タイプ ベローズタイプ スリットタイプ スリットタイプ オルダムタイプ ベローズタイプ スリットタイプ
品番 MFBS
MFBS
MWSS
MWSS
MSX-C
MSX-C
MOS
MOS
MFB
MFB
MSTS-K
MSTS-K
特長 等速性
バックラッシュ 0
シンプル
完全一体構造
バックラッシュ0
高トルク
完全一体構造
バックラッシュ0
高ねじり剛性
許容ミスアライメント大
偏心反力小
等速性
バックラッシュ 0
シンプル
完全一体構造
バックラッシュ 0
外径 φ12~φ32 φ8~φ32 φ16~φ44 φ8~φ8 φ12~φ32 φ32~φ63
トルク 0.5N・m~3N・m 0.2N・m~3.5N・m 0.5N・m~9N・m 0.08N・m~0.08N・m 0.3N・m~2N・m 3.5N・m~35N・m