![]()
![]()
Slit Type Flexible Coupling
完全一体構造・バックラッシュ 0
![]()
| CAD ダウン ロード |
品番 | 価格 (円) |
A | L | W | F | M | ねじ締めつけ トルク(N・m) |
購入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSTS-32K | 14,200 | 32 | 12 | 41 | 6 | M4 | 1.7 | ||
| MSTS-40K | 22,300 | 40 | 17 | 56 | 8.5 | M5 | 4 | ||
| MSTS-50K | 33,400 | 50 | 21 | 71 | 10.5 | M6 | 7 | ||
| MSTS-63K | 58,500 | 63 | 26 | 90 | 13 | M8 | 15 |
| 品番 | RoHS 指令適合 |
最大軸穴径 (mm) |
常用トルク* (N・m) |
最大トルク* (N・m) |
最高回転数 (min-1) |
慣性 モーメント** (Kg・m2) |
静的ねじり ばね定数 (N・m/rad) |
許容偏心 (mm) |
許容偏角 (°) |
許容エンド プレイ (mm) |
質量** (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSTS-32K | 適合 | 14 | 3.5 | 7 | 19000 | 2.6×10-5 | 850 | 0.15 | 2 | ±0.5 | 160 |
| MSTS-40K | 適合 | 18 | 8 | 16 | 15000 | 8.6×10-5 | 1000 | 0.2 | 2 | ±0.5 | 340 |
| MSTS-50K | 適合 | 20 | 15 | 30 | 12000 | 2.8×10-4 | 1400 | 0.2 | 2 | ±0.5 | 730 |
| MSTS-63K | 適合 | 30 | 35 | 70 | 10000 | 8.5×10-4 | 1800 | 0.2 | 2 | ±0.5 | 1300 |
*負荷変動による常用トルク・最大トルクの補正は必要ありません。詳しくは選定手順をご参照ください。
**最大軸穴径での値です。
| 品番 | 標準軸穴径(D1・D2) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSTS-32K | 12×12 | 14×14 | ||||||
| MSTS-40K | 14×14 | 16×16 | 18×18 | |||||
| MSTS-50K | 16×16 | 18×18 | 20×20 | |||||
| MSTS-63K | 20×20 | 25×25 | ||||||
●全製品に六角穴付き止めねじが付属しています。
●適用軸径の推奨寸法許容差はh6およびh7です。
●軸穴およびキー溝の追加工を行います。追加工サービスをご利用ください。
| 標準軸穴径 D | キー溝 | キー | |||
|---|---|---|---|---|---|
| b | t | 呼び寸法 b×h |
|||
| 基準寸法 | 許容差 (JS9) |
基準寸法 | 許容差 | ||
| 12 | 4 | ±0.0150 | 1.8 | +0.1 0 | 4×4 |
| 14・16 | 5 | 2.3 | 5×5 | ||
| 18・20 | 6 | 2.8 | 6×6 | ||
| 25・30 | 8 | ±0.0180 | 3.3 | +0.2 0 | 8×7 |
| タイプ | スリットタイプ | スリットタイプ | スリットタイプ | スリットタイプ | スリットタイプ | スリットタイプ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 品番 |
MST-K |
MSTS |
MST-C |
XWSS |
XSTS |
MSTS-C |
| 特長 |
完全一体構造 バックラッシュ 0 |
完全一体構造 バックラッシュ 0 高ねじり剛性 |
完全一体構造 バックラッシュ 0 |
クリーン仕様 低パーティクル 耐薬品性 |
クリーン仕様 低パーティクル 耐薬品性 |
完全一体構造 バックラッシュ 0 高ねじり剛性 |
| 外径 | φ32~φ63 | φ8~φ63 | φ12~φ63 | φ25~φ32 | φ25~φ63 | φ12~φ63 |
| トルク | 4N・m~32N・m | 0.2N・m~35N・m | 0.4N・m~32N・m | 2N・m~3.5N・m | 2N・m~35N・m | 0.3N・m~35N・m |
| タイプ | スリットタイプ | スリットタイプ | オルダムタイプ | スリットタイプ | クロスジョイントタイプ | ジョータイプタイプ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 品番 |
MSX |
MST |
MOS-C |
MSTS |
XUT |
MJT-CK-GR |
| 特長 |
完全一体構造 バックラッシュ0 高ねじり剛性 |
完全一体構造 バックラッシュ 0 |
許容ミスアライメント大 偏心反力小 |
完全一体構造 バックラッシュ 0 高ねじり剛性 |
偏心反力小 高ねじり剛性 振動吸収 |
高トルク 振動吸収 スリーブ圧入式 |
| 外径 | φ16~φ44 | φ8~φ63 | φ12~φ32 | φ8~φ63 | φ15~φ40 | φ30~φ95 |
| トルク | 0.5N・m~9N・m | 0.1N・m~32N・m | 0.2N・m~2.8N・m | 0.2N・m~35N・m | 0.3N・m~6N・m | 16N・m~560N・m |