![]()
![]()
Slit Type Flexible Coupling
完全一体構造・バックラッシュ 0・高ねじり剛性
![]()
| 品番 | RoHS 指令適合 |
最大軸穴径 (mm) |
常用トルク* (N・m) |
最大トルク* (N・m) |
最高回転数 (min-1) |
慣性 モーメント** (Kg・m2) |
静的ねじり ばね定数 (N・m/rad) |
許容偏心 (mm) |
許容偏角 (°) |
許容エンド プレイ (mm) |
質量** (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSTS-8 | 適合 | 4 | 0.2 | 0.4 | 78000 | 3.1×10-8 | 50 | 0.1 | 2 | ±0.2 | 3 |
| MSTS-12 | 適合 | 6 | 0.3 | 0.6 | 52000 | 2.1×10-7 | 64 | 0.1 | 2 | ±0.3 | 9.3 |
| MSTS-16 | 適合 | 8 | 0.5 | 1 | 39000 | 8.4×10-7 | 85 | 0.1 | 2 | ±0.3 | 21 |
| MSTS-20 | 適合 | 10 | 1 | 2 | 31000 | 2.4×10-6 | 250 | 0.1 | 2 | ±0.3 | 38 |
| MSTS-25 | 適合 | 12 | 2 | 4 | 25000 | 6.8×10-6 | 330 | 0.15 | 2 | ±0.4 | 71 |
| MSTS-32 | 適合 | 16 | 3.5 | 7 | 19000 | 2.6×10-5 | 850 | 0.15 | 2 | ±0.5 | 160 |
| MSTS-40 | 適合 | 20 | 8 | 16 | 15000 | 8.7×10-5 | 1000 | 0.2 | 2 | ±0.5 | 350 |
| MSTS-50 | 適合 | 25 | 15 | 30 | 12000 | 2.7×10-4 | 1400 | 0.2 | 2 | ±0.5 | 700 |
| MSTS-63 | 適合 | 35 | 35 | 70 | 10000 | 8.4×10-4 | 1800 | 0.2 | 2 | ±0.5 | 1300 |
*負荷変動による常用トルク・最大トルクの補正は必要ありません。詳しくは選定手順をご参照ください。
**最大軸穴径での値です。
| 品番 | 標準軸穴径(D1・D2) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSTS-8 | 2×2 | 2×3 | 3×3 | |||||
| MSTS-12 | 3×3 | 3×4 | 4×4 | 4×5 | 4.5×5 | 5×5 | 5×6 | |
| MSTS-16 | 4×4 | 4×5 | 4×6 | 4.5×5 | 5×5 | 5×6 | 5×8 | 6×6 |
| 6×6.35 | 6×7 | 6×8 | 6.35×8 | |||||
| MSTS-20 | 5×5 | 5×6 | 5×8 | 6×6 | 6×6.35 | 6×7 | 6×8 | 6×10 |
| 6.35×8 | 8×8 | 8×9.525 | 8×10 | 10×10 | ||||
| MSTS-25 | 5×6 | 6×6 | 6×6.35 | 6×8 | 6×10 | 6.35×8 | 6.35×10 | 8×8 |
| 8×9.525 | 8×10 | 8×12 | 9.525×10 | 10×10 | 10×11 | 10×12 | 12×12 | |
| MSTS-32 | 6×8 | 6.35×8 | 8×8 | 8×10 | 8×12 | 9.525×12 | 10×10 | 10×11 |
| 10×12 | 10×14 | 12×12 | 12×14 | 14×14 | 14×16 | |||
| MSTS-40 | 8×9.525 | 10×10 | 12×12 | 14×14 | 15×15 | 16×16 | 16×18 | 18×18 |
| MSTS-50 | 12×12 | 14×14 | 15×15 | 16×18 | ||||
| MSTS-63 | 14×14 | |||||||
●全製品に六角穴付き止めねじが付属しています。
●軸穴径がφ4以下の場合は止めねじは1ヵ所です。
●適用軸径の推奨寸法許容差はh6およびh7です。
●軸穴およびキー溝の追加工を行います。追加工サービスをご利用ください。
*MSTS(ステンレス製)が標準品です。
| タイプ | スリットタイプ | スリットタイプ | スリットタイプ | スリットタイプ | スリットタイプ | スリットタイプ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 品番 |
MST-K |
MWSS |
XWSS |
MSTS-K |
MWS |
MSXP |
| 特長 |
完全一体構造 バックラッシュ 0 |
完全一体構造 バックラッシュ0 高トルク |
クリーン仕様 低パーティクル 耐薬品性 |
完全一体構造 バックラッシュ 0 |
完全一体構造 バックラッシュ0 低慣性 |
PEEK製 微量アウトガス |
| 外径 | φ32~φ63 | φ8~φ32 | φ25~φ32 | φ32~φ63 | φ8~φ32 | φ25~φ36 |
| トルク | 4N・m~32N・m | 0.2N・m~3.5N・m | 2N・m~3.5N・m | 3.5N・m~35N・m | 0.1N・m~4N・m | 0.7N・m~1.5N・m |
| タイプ | リジッドタイプ | オルダムタイプ | スリットタイプ | リジッドタイプ | ベローズタイプ | スリットタイプ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 品番 |
MRGS |
MOS |
MWSS |
MRG |
MFB |
MSTS-K |
| 特長 |
完全一体構造 異径軸穴標準化 |
許容ミスアライメント大 偏心反力小 |
完全一体構造 バックラッシュ0 高トルク |
完全一体構造 異径軸穴標準化 |
等速性 バックラッシュ 0 シンプル |
完全一体構造 バックラッシュ 0 |
| 外径 | φ16~φ32 | φ8~φ8 | φ8~φ32 | φ16~φ32 | φ12~φ32 | φ32~φ63 |
| トルク | 0.3N・m~2N・m | 0.08N・m~0.08N・m | 0.2N・m~3.5N・m | 0.3N・m~2N・m | 0.3N・m~2N・m | 3.5N・m~35N・m |