![]()
![]()
Slit Type Flexible Coupling
完全一体構造・バックラッシュ0・高ねじり剛性
![]()
| 品番 | RoHS 指令適合 |
最大軸穴径 (mm) |
常用トルク* (N・m) |
最大トルク* (N・m) |
最高回転数 (min-1) |
慣性 モーメント** (Kg・m2) |
静的ねじり ばね定数 (N・m/rad) |
許容偏心 (mm) |
許容偏角 (°) |
許容エンド プレイ (mm) |
質量** (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSX-16C | 適合 | 6 | 0.5 | 1 | 39000 | 2.5×10-7 | 200 | 0.05 | 0.5 | ±0.1 | 7 |
| MSX-19C | 適合 | 8 | 1 | 2 | 33000 | 5.8×10-7 | 270 | 0.05 | 0.5 | ±0.1 | 12 |
| MSX-24C | 適合 | 10 | 1.5 | 3 | 26000 | 1.8×10-6 | 790 | 0.05 | 0.5 | ±0.1 | 23 |
| MSX-29C | 適合 | 12 | 2 | 4 | 21000 | 4.7×10-6 | 1400 | 0.05 | 0.5 | ±0.1 | 41 |
| MSX-34C | 適合 | 16 | 3 | 6 | 18000 | 1.1×10-5 | 2200 | 0.05 | 0.5 | ±0.1 | 62 |
| MSX-39C | 適合 | 20 | 6 | 12 | 16000 | 2.3×10-5 | 4100 | 0.05 | 0.5 | ±0.1 | 88 |
| MSX-44C | 適合 | 22 | 9 | 18 | 14000 | 4.3×10-5 | 5100 | 0.05 | 0.5 | ±0.1 | 128 |
*負荷変動による常用トルク・最大トルクの補正は必要ありません。詳しくは選定手順をご参照ください。
**最大軸穴径での値です。
| 品番 | 標準軸穴径(D1・D2) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSX-16C | 5×5 | 5×6 | 6×6 | |||||
| MSX-19C | 5×5 | 5×6 | 5×7 | 5×8 | 6×6 | 6×6.35 | 6×7 | 6×8 |
| 6.35×6.35 | 6.35×8 | 8×8 | ||||||
| MSX-24C | 6×6 | 6×8 | 6×10 | 6.35×6.35 | 6.35×8 | 6.35×10 | 7×8 | 8×8 |
| 8×9.525 | 8×10 | 9.525×10 | 10×10 | |||||
| MSX-29C | 8×8 | 8×10 | 8×11 | 8×12 | 10×10 | 10×11 | 10×12 | 11×12 |
| 12×12 | ||||||||
| MSX-34C | 10×14 | 11×14 | 12×12 | 12×14 | 12×16 | 14×14 | 14×15 | 14×16 |
| 15×15 | 15×16 | 16×16 | ||||||
| MSX-39C | 10×14 | 12×12 | 12×14 | 12×15 | 12×16 | 12×19 | 14×14 | 14×15 |
| 15×15 | 15×16 | 16×16 | ||||||
| MSX-44C | 12×12 | 12×14 | 12×19 | 14×14 | 14×15 | 14×16 | 15×15 | 15×16 |
| 15×19 | 15×20 | 20×20 | ||||||
●全製品に六角穴付きボルトが付属しています。
●セットスクリュータイプの軸穴径の寸法許容差はH8です。
●適用軸径の推奨寸法許容差はh6およびh7です。
●軸穴およびキー溝の追加工を行います。追加工サービスをご利用ください。
| タイプ | スリットタイプ | ディスクタイプ | クランピングタイプ | ベローズタイプ | ベローズタイプ |
|---|---|---|---|---|---|
| 品番 |
MSX |
XBS |
MDS |
XGS |
XBSS |
| 特長 | 完全一体構造 バックラッシュ 0 高ねじり剛性 |
高ねじり剛性 高トルク バックラッシュ 0 |
高ねじり剛性 バックラッシュ 0 |
高減衰能対応 高振動吸収 バックラッシュ 0 |
高ねじり剛性 高トルク バックラッシュ 0 |
| 外径 | φ16~φ44 | φ15~φ104 | φ19~φ63 | φ15~φ39 | φ15~φ56 |
| トルク | 0.5N・m~9N・m | 0.6N・m~200N・m | 0.7N・m~12.5N・m | 0.5N・m~7N・m | 0.5N・m~15N・m |
| タイプ | オルダムタイプ | ジョータイプタイプ | ディスクタイプ | 高減衰能タイプ | スリットタイプ | スリットタイプ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 品番 |
MOL-C |
MJT-K-RD |
XBS |
XGS |
XWSS |
XSTS |
| 特長 |
許容ミスアライメント大 偏心反力小 |
高トルク 振動吸収 スリーブ圧入式 |
高ねじり剛性 高トルク バックラッシュ 0 |
高減衰能対応 高振動吸収 バックラッシュ0 |
クリーン仕様 低パーティクル 耐薬品性 |
クリーン仕様 低パーティクル 耐薬品性 |
| 外径 | φ16~φ63 | φ30~φ95 | φ15~φ104 | φ15~φ39 | φ25~φ32 | φ25~φ63 |
| トルク | 0.7N・m~36N・m | 12.5N・m~450N・m | 0.6N・m~200N・m | 0.5N・m~7N・m | 2N・m~3.5N・m | 2N・m~35N・m |