msx

MSX

Slit Type Flexible Coupling

完全一体構造・バックラッシュ0・高ねじり剛性

寸法/性能/CAD

外形図

  • 負荷トルク:
  • 小径軸穴径(mm):
  • 大径軸穴径(mm):
  • 許容偏心(mm):
  • 外径(mm):
  • 全長(mm):
  • キー溝:
  • ±
  • ±

CAD
ダウン
ロード
品番 価格
(円)
A L W F M ねじ締めつけ
トルク(N・m)
購入
MSX-16 2,490 16 6 17.4 3 M3 0.7
MSX-19 2,840 19 6.8 20 3.4 M3 0.7
MSX-24 3,280 24 8.5 25 4.25 M4 1.7
MSX-29 3,730 29 10.2 30 5.1 M4 1.7
MSX-34 5,220 34 12 35 6 M5 4
MSX-39 5,550 39 13.5 40 6.75 M5 4
MSX-44 6,460 44 15.5 45 7.75 M6 7

品番 RoHS
指令適合
最大軸穴径
(mm)
常用トルク*
(N・m)
最大トルク*
(N・m)
最高回転数
(min-1)
慣性
モーメント**
(Kg・m2)
静的ねじり
ばね定数
(N・m/rad)
許容偏心
(mm)
許容偏角
(°)
許容エンド
プレイ
(mm)
質量**
(g)
MSX-16 適合 80.51390002.8×10-72000.050.5±0.17
MSX-19 適合 1012330006.2×10-72700.050.5±0.110
MSX-24 適合 121.53260002.0×10-67900.050.5±0.122
MSX-29 適合 1424210005.2×10-614000.050.5±0.140
MSX-34 適合 1836180001.1×10-522000.050.5±0.164
MSX-39 適合 20612160002.9×10-541000.050.5±0.190
MSX-44 適合 22918140005.5×10-551000.050.5±0.1133

*負荷変動による常用トルク・最大トルクの補正は必要ありません。詳しくは選定手順をご参照ください。
**最大軸穴径での値です。

品番 標準軸穴径(D1・D2)
MSX-165×55×66×6     
MSX-195×55×65×75×86×66×6.356×76×8
6.35×6.356.35×88×88×1010×10   
MSX-246×66×86×106.35×6.356.35×86.35×107×88×8
8×9.5258×109.525×1010×1010×1110×1211×1212×12
MSX-298×88×108×118×1210×1010×1110×1210×14
11×1211×1412×1212×14    
MSX-3410×1411×1412×1212×1412×1614×1414×1514×16
15×1515×1616×16     
MSX-3910×1412×1212×1412×1512×1612×1914×1414×15
15×1515×1616×16     
MSX-4412×1212×1412×1914×1414×1514×1615×1515×16
15×1915×2020×20     

●全製品に六角穴付き止めねじが付属しています。
●セットスクリュータイプの軸穴径の寸法許容差はH8です。
●適用軸径の推奨寸法許容差はh6およびh7です。
●軸穴およびキー溝の追加工を行います。追加工サービスをご利用ください。

同じカテゴリにはこんな製品もあります
タイプ スリットタイプ ディスクタイプ クランピングタイプ ベローズタイプ ベローズタイプ
品番 MSX-C
MSX-C
XBS
XBS
MDS
MDS
XGS
XGS
XBSS
XBSS
特長 完全一体構造
バックラッシュ 0
高ねじり剛性
高ねじり剛性
高トルク
バックラッシュ 0
高ねじり剛性
バックラッシュ 0
高減衰能対応
高振動吸収
バックラッシュ 0
高ねじり剛性
高トルク
バックラッシュ 0
外径 φ16~φ44 φ15~φ104 φ19~φ63 φ15~φ39 φ15~φ56
トルク 0.5N・m~9N・m 0.6N・m~200N・m 0.7N・m~12.5N・m 0.5N・m~7N・m 0.5N・m~15N・m
この製品を見た人はこんな製品も見ています
タイプ ディスクタイプ スリットタイプ ジョータイプタイプ ジョータイプタイプ ベローズタイプ 高減衰能タイプ
品番 XBS
XBS
MSXP
MSXP
MJT-WH
MJT-WH
MJT-BL
MJT-BL
MKM-C
MKM-C
XGS
XGS
特長 高ねじり剛性
高トルク
バックラッシュ 0
PEEK製
微量アウトガス
高トルク
振動吸収
スリーブ圧入式
高トルク
振動吸収
スリーブ圧入式
等速性
バックラッシュ0
高トルク
高減衰能対応
高振動吸収
バックラッシュ0
外径 φ15~φ104 φ25~φ36 φ14~φ95 φ14~φ95 φ16.5~φ99 φ15~φ39
トルク 0.6N・m~200N・m 0.7N・m~1.5N・m 1.2N・m~265N・m 0.7N・m~130N・m 0.9N・m~270N・m 0.5N・m~7N・m