![]()
![]()
Slit Type Flexible Coupling
PEEK製・微量アウトガス
![]()
| CAD ダウン ロード |
品番 | 価格 (円) |
A | L | W | F | G | M | ねじ締めつけ トルク(N・m) |
購入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSXP-25C | 7,150 | 25 | 8.5 | 25 | 4.25 | 8 | M3 | 0.15 | ||
| MSXP-30C | 9,800 | 30 | 10.2 | 30 | 5.1 | 9 | M3 | 0.15 | ||
| MSXP-36C | 14,400 | 36 | 12 | 35 | 6 | 11 | M3 | 0.15 |
| 品番 | RoHS 指令適合 |
最大軸穴径 (mm) |
常用トルク* (N・m) |
最大トルク* (N・m) |
最高回転数 (min-1) |
慣性 モーメント** (Kg・m2) |
静的ねじり ばね定数 (N・m/rad) |
許容偏心 (mm) |
許容偏角 (°) |
許容エンド プレイ (mm) |
質量** (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSXP-25C | 適合 | 10 | 0.7 | 1.4 | 25000 | 3.0×10-7 | 110 | 0.05 | 0.5 | ±0.1 | 3.8 |
| MSXP-30C | 適合 | 12 | 1 | 2 | 21000 | 7.8×10-7 | 180 | 0.05 | 0.5 | ±0.1 | 6.8 |
| MSXP-36C | 適合 | 16 | 1.5 | 3 | 17000 | 1.8×10-6 | 280 | 0.05 | 0.5 | ±0.1 | 10 |
*負荷変動による常用トルク・最大トルクの補正は必要ありません。詳しくは選定手順をご参照ください。
**最大軸穴径での値です。
| 品番 | 標準軸穴径(D1・D2) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSXP-25C | 6×8 | 6×10 | 8×8 | 8×10 | 10×10 | |||
| MSXP-30C | 8×8 | 8×10 | 10×12 | 12×12 | ||||
| MSXP-36C | 10×14 | 12×14 | 14×15 | 15×15 | ||||
●全製品に六角穴付きボルトが付属しています。
●適用軸径の推奨寸法許容差はh6およびh7です。
●軸穴およびキー溝の追加工を行います。追加工サービスをご利用ください。
| タイプ | スリットタイプ | スリットタイプ | スリットタイプ | スリットタイプ | スリットタイプ | スリットタイプ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 品番 |
XWSS |
MWS |
MST-C |
MST-K |
MSX |
XSTS |
| 特長 |
クリーン仕様 低パーティクル 耐薬品性 |
完全一体構造 バックラッシュ0 低慣性 |
完全一体構造 バックラッシュ 0 |
完全一体構造 バックラッシュ 0 |
完全一体構造 バックラッシュ0 高ねじり剛性 |
クリーン仕様 低パーティクル 耐薬品性 |
| 外径 | φ25~φ32 | φ8~φ32 | φ12~φ63 | φ32~φ63 | φ16~φ44 | φ25~φ63 |
| トルク | 2N・m~3.5N・m | 0.1N・m~4N・m | 0.4N・m~32N・m | 4N・m~32N・m | 0.5N・m~9N・m | 2N・m~35N・m |
| タイプ | スリットタイプ | ディスクタイプ | オルダムタイプ | クロスジョイントタイプ | リジッドタイプ |
|---|---|---|---|---|---|
| 品番 |
MSX |
MDW |
MOS-C |
XUT |
MRG-C |
| 特長 |
完全一体構造 バックラッシュ0 高ねじり剛性 |
高ねじり剛性 バックラッシュ 0 |
許容ミスアライメント大 偏心反力小 |
偏心反力小 高ねじり剛性 振動吸収 |
完全一体構造 異径軸穴標準化 |
| 外径 | φ16~φ44 | φ19~φ63 | φ12~φ32 | φ15~φ40 | φ16~φ32 |
| トルク | 0.5N・m~9N・m | 0.7N・m~12.5N・m | 0.2N・m~2.8N・m | 0.3N・m~6N・m | 0.3N・m~2N・m |