mtd

MTD

Double Disk Type Flexible Coupling

シンプル・バックラッシュ 0

寸法/性能/CAD

外形図

  • 負荷トルク:
  • 小径軸穴径(mm):
  • 大径軸穴径(mm):
  • 許容偏心(mm):
  • 外径(mm):
  • 全長(mm):
  • キー溝:
  • ±
  • ±

CAD
ダウン
ロード
品番 価格
(円)
A L W E F M ねじ締めつけ
トルク(N・m)
購入
MTD-20 2,890 20 7.5 27.3 6 3.7 M3 0.7
MTD-25 3,020 25 7.5 27.4 10 3.7 M3 0.7
MTD-32 3,240 32 7.5 27.5 15 3.7 M4 1.7

品番 RoHS
指令適合
最大軸穴径
(mm)
常用トルク*
(N・m)
最大トルク*
(N・m)
最高回転数
(min-1)
慣性
モーメント**
(Kg・m2)
静的ねじり
ばね定数
(N・m/rad)
許容偏心
(mm)
許容偏角
(°)
許容エンド
プレイ
(mm)
質量**
(g)
MTD-20 適合 80.51310001.2×10-61200.11±0.421
MTD-25 適合 1212250002.6×10-62100.151.5±0.527
MTD-32 適合 1424190006.7×10-62300.152±0.643

*負荷変動による常用トルク・最大トルクの補正は必要ありません。詳しくは選定手順をご参照ください。
**最大軸穴径での値です。

品番 標準軸穴径
3 4 5 6 8 10 12 14
MTD-2034568
MTD-25681012
MTD-328101214

●全製品に六角穴付き止めねじが付属しています。
●軸穴径がφ4以下の場合は止めねじは1ヵ所です。
●適用軸径の推奨寸法許容差はh6およびh7です。
●軸穴およびキー溝の追加工を行います。追加工サービスをご利用ください。

同じカテゴリにはこんな製品もあります
タイプ ディスクタイプ ディスクタイプ ディスクタイプ ディスクタイプ ディスクタイプ ディスクタイプ
品番 MDW
MDW
XBSS
XBSS
XBW
XBW
MDS
MDS
MHS
MHS
XBWS
XBWS
特長 高ねじり剛性
バックラッシュ 0
高ねじり剛性
高トルク
バックラッシュ 0
高ねじり剛性
高トルク
バックラッシュ 0
高ねじり剛性
バックラッシュ 0
低慣性
バックラッシュ0
高ねじり剛性
高トルク
バックラッシュ 0
外径 φ19~φ63 φ15~φ56 φ15~φ104 φ19~φ63 φ32~φ63 φ15~φ56
トルク 0.7N・m~12.5N・m 0.5N・m~15N・m 0.6N・m~200N・m 0.7N・m~12.5N・m 2N・m~10N・m 0.5N・m~15N・m
この製品を見た人はこんな製品も見ています
タイプ スリットタイプ ディスクタイプ クロスジョイントタイプ オルダムタイプ スリットタイプ スリットタイプ
品番 MSX
MSX
MDW
MDW
XUT
XUT
MOS-C
MOS-C
MST
MST
MSTS
MSTS
特長 完全一体構造
バックラッシュ0
高ねじり剛性
高ねじり剛性
バックラッシュ 0
偏心反力小
高ねじり剛性
振動吸収
許容ミスアライメント大
偏心反力小
完全一体構造
バックラッシュ 0
完全一体構造
バックラッシュ 0
高ねじり剛性
外径 φ16~φ44 φ19~φ63 φ15~φ40 φ12~φ32 φ8~φ63 φ8~φ63
トルク 0.5N・m~9N・m 0.7N・m~12.5N・m 0.3N・m~6N・m 0.2N・m~2.8N・m 0.1N・m~32N・m 0.2N・m~35N・m