![]()
![]()
Super Bellows Flexible Coupling
高精度・溶接ベローズ・高フレキシビリティ
![]()
| CAD ダウン ロード |
品番 | 価格 (円) |
A | L | W | F | M | ねじ締めつけ トルク(N・m) |
購入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MWBS-13 | 189,000 | 13 | 6 | 16.5 | 3 | M2 | 0.5 | ||
| MWBS-18 | 195,000 | 18 | 8 | 22 | 4 | M2.5 | 1 | ||
| MWBS-22 | 199,000 | 22 | 10 | 27 | 5 | M3 | 1.5 | ||
| MWBS-28 | 208,000 | 28 | 14 | 37 | 7 | M4 | 2.5 |
| 品番 | RoHS 指令適合 |
最大軸穴径 (mm) |
常用トルク* (N・m) |
最大トルク* (N・m) |
最高回転数 (min-1) |
慣性 モーメント** (Kg・m2) |
静的ねじり ばね定数 (N・m/rad) |
許容偏心 (mm) |
許容偏角 (°) |
許容エンド プレイ (mm) |
質量** (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MWBS-13 | 適合 | 6 | 0.07 | 0.15 | 10000 | 2.5×10-7 | 30 | 0.15 | 3.5 | ±0.5 | 9.8 |
| MWBS-18 | 適合 | 8 | 0.15 | 0.3 | 10000 | 1.2×10-6 | 40 | 0.15 | 5 | ±0.5 | 25 |
| MWBS-22 | 適合 | 10 | 0.35 | 0.7 | 10000 | 3.4×10-6 | 200 | 0.15 | 4 | ±0.5 | 48 |
| MWBS-28 | 適合 | 14 | 0.65 | 1.3 | 10000 | 1.4×10-5 | 900 | 0.15 | 4.5 | ±0.5 | 110 |
*負荷変動による常用トルク・最大トルクの補正は必要ありません。詳しくは選定手順をご参照ください。
**最大軸穴径での値です。
| 品番 | 標準軸穴径 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 11 | 12 | 14 | |
| MWBS-13 | ||||||||
| MWBS-18 | ||||||||
| MWBS-22 | ||||||||
| MWBS-28 | ||||||||
●全製品に六角穴付き止めねじが付属しています。
●適用軸径の推奨寸法許容差はh6およびh7です。
●軸穴およびキー溝の加工も行います。コンタクトセンターへお問い合わせください。
| タイプ | ベローズタイプ | ベローズタイプ | ベローズタイプ | ベローズタイプ | ベローズタイプ | ベローズタイプ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 品番 |
MFB |
MFBS |
MKM-C |
MKM-AC |
MFBS-C |
MFB-C |
| 特長 |
等速性 バックラッシュ 0 シンプル |
等速性 バックラッシュ 0 シンプル |
等速性 バックラッシュ0 高トルク |
等速性 バックラッシュ0 高トルク |
等速性 バックラッシュ 0 シンプル |
等速性 バックラッシュ 0 シンプル |
| 外径 | φ12~φ32 | φ12~φ32 | φ16.5~φ99 | φ56~φ63 | φ12~φ32 | φ12~φ32 |
| トルク | 0.3N・m~2N・m | 0.5N・m~3N・m | 0.9N・m~270N・m | 20N・m~60N・m | 0.5N・m~3N・m | 0.3N・m~2N・m |
| タイプ | スリットタイプ | ディスクタイプ | スリットタイプ | スリットタイプ | クロスジョイントタイプ | オルダムタイプ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 品番 |
MST |
MDW |
MSX |
MSTS |
XUT |
MOS-C |
| 特長 |
完全一体構造 バックラッシュ 0 |
高ねじり剛性 バックラッシュ 0 |
完全一体構造 バックラッシュ0 高ねじり剛性 |
完全一体構造 バックラッシュ 0 高ねじり剛性 |
偏心反力小 高ねじり剛性 振動吸収 |
許容ミスアライメント大 偏心反力小 |
| 外径 | φ8~φ63 | φ19~φ63 | φ16~φ44 | φ8~φ63 | φ15~φ40 | φ12~φ32 |
| トルク | 0.1N・m~32N・m | 0.7N・m~12.5N・m | 0.5N・m~9N・m | 0.2N・m~35N・m | 0.3N・m~6N・m | 0.2N・m~2.8N・m |