mws-c

MWS-C

Slit Type Flexible Coupling

完全一体構造・バックラッシュ0・低慣性

寸法/性能/CAD

外形図

  • 負荷トルク:
  • 小径軸穴径(mm):
  • 大径軸穴径(mm):
  • 許容偏心(mm):
  • 外径(mm):
  • 全長(mm):
  • キー溝:
  • ±
  • ±

CAD
ダウン
ロード
品番 価格
(円)
A L W F G M ねじ締めつけ
トルク(N・m)
購入
MWS-12C 2,140 12 5.2 14 2.6 4 M2 0.5
MWS-16C 2,150 16 6.8 18 3.4 5 M2.5 1
MWS-20C 2,340 20 7.65 20 3.8 6.5 M2.5 1
MWS-25C 2,700 25 9.6 25 4.8 9 M3 1.5
MWS-32C 3,340 32 12.6 32 6.3 11 M4 2.5

品番 RoHS
指令適合
最大軸穴径
(mm)
常用トルク*
(N・m)
最大トルク*
(N・m)
最高回転数
(min-1)
慣性
モーメント**
(Kg・m2)
静的ねじり
ばね定数
(N・m/rad)
許容偏角
(°)
許容エンド
プレイ
(mm)
質量**
(g)
MWS-12C 適合 50.40.8520006.4×10-8801±0.13
MWS-16C 適合 60.51390002.9×10-71801±0.28
MWS-20C 適合 812310007.5×10-72001±0.213
MWS-25C 適合 1024250002.3×10-67801±0.225
MWS-32C 適合 1448190008.1×10-611001±0.253

*負荷変動による常用トルク・最大トルクの補正は必要ありません。詳しくは選定手順をご参照ください。
**最大軸穴径での値です。

品番 標準軸穴径(D1・D2)
MWS-12C4×44×54.5×55×5    
MWS-16C4.5×55×55×66×6    
MWS-20C5×65×86×66×88×8   
MWS-25C5×66×66×86×108×88×1010×10 
MWS-32C8×88×1010×1010×1212×1212×14  

●全製品に六角穴付きボルトが付属しています。
●適用軸径の推奨寸法許容差はh6およびh7です。
●軸穴およびキー溝の追加工を行います。追加工サービスをご利用ください。

同じカテゴリにはこんな製品もあります
タイプ スリットタイプ スリットタイプ スリットタイプ スリットタイプ スリットタイプ スリットタイプ
品番 MSTS
MSTS
MWSS-C
MWSS-C
MSTS-C
MSTS-C
MSTS-K
MSTS-K
MSX-C
MSX-C
MST-K
MST-K
特長 完全一体構造
バックラッシュ 0
高ねじり剛性
完全一体構造
バックラッシュ0
高トルク
完全一体構造
バックラッシュ 0
高ねじり剛性
完全一体構造
バックラッシュ 0
完全一体構造
バックラッシュ0
高ねじり剛性
完全一体構造
バックラッシュ 0
外径 φ8~φ63 φ12~φ32 φ12~φ63 φ32~φ63 φ16~φ44 φ32~φ63
トルク 0.2N・m~35N・m 0.3N・m~3.5N・m 0.3N・m~35N・m 3.5N・m~35N・m 0.5N・m~9N・m 4N・m~32N・m
この製品を見た人はこんな製品も見ています
タイプ クロスジョイントタイプ スリットタイプ オルダムタイプ スリットタイプ ディスクタイプ オルダムタイプ
品番 XUT
XUT
MSX
MSX
MOS-C
MOS-C
MSTS
MSTS
MDW
MDW
MOL
MOL
特長 偏心反力小
高ねじり剛性
振動吸収
完全一体構造
バックラッシュ0
高ねじり剛性
許容ミスアライメント大
偏心反力小
完全一体構造
バックラッシュ 0
高ねじり剛性
高ねじり剛性
バックラッシュ 0
許容ミスアライメント大
偏心反力小
外径 φ15~φ40 φ16~φ44 φ12~φ32 φ8~φ63 φ19~φ63 φ16~φ63
トルク 0.3N・m~6N・m 0.5N・m~9N・m 0.2N・m~2.8N・m 0.2N・m~35N・m 0.7N・m~12.5N・m 0.7N・m~36N・m