![]()
![]()
Slit Type Flexible Coupling
完全一体構造・バックラッシュ0・低慣性
![]()
| 品番 | RoHS 指令適合 |
最大軸穴径 (mm) |
常用トルク* (N・m) |
最大トルク* (N・m) |
最高回転数 (min-1) |
慣性 モーメント** (Kg・m2) |
静的ねじり ばね定数 (N・m/rad) |
許容偏角 (°) |
許容エンド プレイ (mm) |
質量** (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MWS-8 | 適合 | 4 | 0.1 | 0.2 | 78000 | 1.0×10-8 | 24 | 1 | ±0.1 | 1 |
| MWS-12 | 適合 | 6 | 0.4 | 0.8 | 52000 | 7.0×10-8 | 80 | 1 | ±0.1 | 3.1 |
| MWS-16 | 適合 | 8 | 0.5 | 1 | 39000 | 2.8×10-7 | 180 | 1 | ±0.2 | 7.4 |
| MWS-20 | 適合 | 10 | 1 | 2 | 31000 | 7.5×10-7 | 200 | 1 | ±0.2 | 12 |
| MWS-25 | 適合 | 12 | 2 | 4 | 25000 | 2.3×10-6 | 780 | 1 | ±0.2 | 24 |
| MWS-32 | 適合 | 16 | 4 | 8 | 19000 | 8.0×10-6 | 1100 | 1 | ±0.2 | 50 |
*負荷変動による常用トルク・最大トルクの補正は必要ありません。詳しくは選定手順をご参照ください。
**最大軸穴径での値です。
| 品番 | 標準軸穴径(D1・D2) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MWS-8 | 2×2 | 3×3 | ||||||
| MWS-12 | 4×4 | 4×5 | 4.5×5 | 5×5 | ||||
| MWS-16 | 4.5×5 | 5×5 | 5×6 | 6×6 | ||||
| MWS-20 | 5×6 | 5×8 | 6×6 | 6×8 | 8×8 | |||
| MWS-25 | 5×6 | 6×6 | 6×8 | 8×8 | 8×10 | 10×10 | ||
| MWS-32 | 8×8 | 8×10 | 10×10 | 10×12 | 12×12 | 12×14 | ||
●全製品に六角穴付き止めねじが付属しています。
●軸穴径がφ4以下の場合は止めねじは1ヵ所です。
●適用軸径の推奨寸法許容差はh6およびh7です。
●軸穴およびキー溝の追加工を行います。追加工サービスをご利用ください。
| タイプ | スリットタイプ | スリットタイプ | スリットタイプ | スリットタイプ | スリットタイプ | スリットタイプ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 品番 |
XWSS |
MWS-C |
MST-K |
MSX-C |
MST |
MST-C |
| 特長 |
クリーン仕様 低パーティクル 耐薬品性 |
完全一体構造 バックラッシュ0 低慣性 |
完全一体構造 バックラッシュ 0 |
完全一体構造 バックラッシュ0 高ねじり剛性 |
完全一体構造 バックラッシュ 0 |
完全一体構造 バックラッシュ 0 |
| 外径 | φ25~φ32 | φ12~φ32 | φ32~φ63 | φ16~φ44 | φ8~φ63 | φ12~φ63 |
| トルク | 2N・m~3.5N・m | 0.4N・m~4N・m | 4N・m~32N・m | 0.5N・m~9N・m | 0.1N・m~32N・m | 0.4N・m~32N・m |
| タイプ | ジョータイプタイプ | スリットタイプ | ジョータイプタイプ | スリットタイプ | スリットタイプ | スリットタイプ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 品番 |
MJT-BL |
MST |
MJT-WH |
MSX |
MSTS-C |
MSTS |
| 特長 |
高トルク 振動吸収 スリーブ圧入式 |
完全一体構造 バックラッシュ 0 |
高トルク 振動吸収 スリーブ圧入式 |
完全一体構造 バックラッシュ0 高ねじり剛性 |
完全一体構造 バックラッシュ 0 高ねじり剛性 |
完全一体構造 バックラッシュ 0 高ねじり剛性 |
| 外径 | φ14~φ95 | φ8~φ63 | φ14~φ95 | φ16~φ44 | φ12~φ63 | φ8~φ63 |
| トルク | 0.7N・m~130N・m | 0.1N・m~32N・m | 1.2N・m~265N・m | 0.5N・m~9N・m | 0.3N・m~35N・m | 0.2N・m~35N・m |