![]()
![]()
Slit Type Flexible Coupling
完全一体構造・バックラッシュ0・高トルク
![]()
| 品番 | RoHS 指令適合 |
最大軸穴径 (mm) |
常用トルク* (N・m) |
最大トルク* (N・m) |
最高回転数 (min-1) |
慣性 モーメント** (Kg・m2) |
静的ねじり ばね定数 (N・m/rad) |
許容偏角 (°) |
許容エンド プレイ (mm) |
質量** (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MWSS-12C | 適合 | 5 | 0.3 | 0.6 | 52000 | 1.8×10-7 | 140 | 1 | ±0.1 | 8.5 |
| MWSS-16C | 適合 | 6 | 0.5 | 1 | 39000 | 7.8×10-7 | 240 | 1 | ±0.1 | 21 |
| MWSS-20C | 適合 | 8 | 1 | 2 | 31000 | 2.1×10-6 | 330 | 1 | ±0.1 | 36 |
| MWSS-25C | 適合 | 10 | 2 | 4 | 25000 | 6.3×10-6 | 720 | 1 | ±0.2 | 69 |
| MWSS-32C | 適合 | 14 | 3.5 | 7 | 19000 | 2.2×10-5 | 1300 | 1 | ±0.2 | 150 |
*負荷変動による常用トルク・最大トルクの補正は必要ありません。詳しくは選定手順をご参照ください。
**最大軸穴径での値です。
| 品番 | 標準軸穴径(D1・D2) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MWSS-12C | 4×4 | 4×5 | 4.5×5 | 5×5 | ||||
| MWSS-16C | 4.5×5 | 5×5 | 5×6 | 6×6 | ||||
| MWSS-20C | 5×6 | 5×8 | 6×6 | 6×7 | 6×8 | 8×8 | ||
| MWSS-25C | 5×6 | 6×6 | 6×8 | 6×10 | 8×8 | 8×10 | 10×10 | |
| MWSS-32C | 8×8 | 8×10 | 10×10 | 10×12 | 12×12 | 12×14 | ||
●全製品に六角穴付きボルトが付属しています。
●適用軸径の推奨寸法許容差はh6およびh7です。
●軸穴およびキー溝の追加工を行います。追加工サービスをご利用ください。
| タイプ | スリットタイプ | スリットタイプ | スリットタイプ | スリットタイプ | スリットタイプ | スリットタイプ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 品番 |
MSXP |
MWS-C |
MST |
MWSS |
MWS |
MSTS-K |
| 特長 |
PEEK製 微量アウトガス |
完全一体構造 バックラッシュ0 低慣性 |
完全一体構造 バックラッシュ 0 |
完全一体構造 バックラッシュ0 高トルク |
完全一体構造 バックラッシュ0 低慣性 |
完全一体構造 バックラッシュ 0 |
| 外径 | φ25~φ36 | φ12~φ32 | φ8~φ63 | φ8~φ32 | φ8~φ32 | φ32~φ63 |
| トルク | 0.7N・m~1.5N・m | 0.4N・m~4N・m | 0.1N・m~32N・m | 0.2N・m~3.5N・m | 0.1N・m~4N・m | 3.5N・m~35N・m |
| タイプ | ディスクタイプ | スリットタイプ | クロスジョイントタイプ | オルダムタイプ | スリットタイプ | オルダムタイプ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 品番 |
MDW |
MSTS |
XUT |
MOL |
MSX |
MOS-C |
| 特長 |
高ねじり剛性 バックラッシュ 0 |
完全一体構造 バックラッシュ 0 高ねじり剛性 |
偏心反力小 高ねじり剛性 振動吸収 |
許容ミスアライメント大 偏心反力小 |
完全一体構造 バックラッシュ0 高ねじり剛性 |
許容ミスアライメント大 偏心反力小 |
| 外径 | φ19~φ63 | φ8~φ63 | φ15~φ40 | φ16~φ63 | φ16~φ44 | φ12~φ32 |
| トルク | 0.7N・m~12.5N・m | 0.2N・m~35N・m | 0.3N・m~6N・m | 0.7N・m~36N・m | 0.5N・m~9N・m | 0.2N・m~2.8N・m |