ss-u

SS-U

JawMax®

ワイドバリエーション

寸法/性能/CAD

外形図

  • 負荷トルク:
  • 小径軸穴径(mm):
  • 大径軸穴径(mm):
  • 許容偏心(mm):
  • 外径(mm):
  • 全長(mm):
  • キー溝:
  • ±
  • ±

CAD
ダウン
ロード
品番 価格
(円)
A L W F M n スパイダ
type
スパイダ
c
スパイダ
t
スパイダ
e
スパイダ
s
ねじ締めつけ
トルク(N・m)
購入
SS075-U 8,500 44.5 20.7 54.1 8 M6 3 4 44.5 11.2 19.1 7
SS095-U 10,330 53.6 25.3 63.8 11.2 M8 3 4 53.9 11.2 22.4 10
SS100-U 14,350 64.5 35 88.3 11.2 M8 3 4 64.5 15.5 26.2 16
SS110-U 29,120 84.3 42.7 107.2 19.1 M10 3 4 84.1 19.1 30.2 32
SS150-U 40,930 95.3 44.5 114.3 19.1 M10 3 4 95.3 22.4 31.8 32

品番 RoHS
指令適合
最大軸穴径
(mm)
常用トルク*
(N・m)
最大トルク*
(N・m)
最高回転数
(min-1)
慣性
モーメント**
(Kg・m2)
静的ねじり
ばね定数
(N・m/rad)
許容偏心
(mm)
許容偏角
(°)
許容エンド
プレイ
(mm)
質量**
(g)
SS075-U 適合 2212.626.336001.1×10-48810.3811.10.36
SS095-U 適合 2819.741.736002.6×10-412670.3811.10.57
SS100-U 適合 3536.377.336006.1×10-424030.3811.51.1
SS110-U 適合 4287175.536002.6×10-362740.3811.92.4
SS150-U 適合 48127.525536003.3×10-386470.3812.23.2

*最大軸穴径での値です。

品番 標準軸穴径(D1・D2)
5 6 8 10 11 12 14 15 16 17 18 19 20 22 24 25 28 30 32 35 38 40 42 45 48
L050-U                                      
L070-U                                  
L075-U                                  
L090-U                                      
L095-U                                    
L099-U                                      
L100-U                                    
L110-U                                      
L150-U                                    
SS075-U                                  
SS095-U                                    
SS100-U                                    
SS110-U                                      
SS150-U                                    
・●軸穴(寸法許容差H7)+キーなし
 ▽軸穴(寸法許容差H7)+新JIS平行キー
 ▼軸穴(寸法許容差H7)+新JIS平行キー、および、軸穴(寸法許容差G7)+新JIS平行キー
 ■軸穴(寸法許容差H7)+新JIS平行キー、および、軸穴(寸法許容差F7)+新JIS平行キー
・全製品に六角穴付き止めねじが付属しています。
・非標準軸穴およびキー溝の加工も行います。コンタクトセンターへお問い合わせください。
・軸穴未加工品も在庫しています。価格は軸穴完成品と同一です。
適用シャフト 軸穴
h6・h7 H7
j6 G7
k6・m6 F7
新JISキー溝
unit:mm
標準軸穴径D キー溝 キー
b t 呼び寸法
b×h
基準寸法 許容差
(JS9)
基準寸法 許容差
10 3 ±0.0125 1.4 +0.1
0
3×3
11・12 4 ±0.0150 1.8 4×4
14・15・16・17 5 2.3 5×5
18・19・20・22 6 2.8 6×6
24・25・28・30 8 ±0.0180 3.3 +0.2
0
8×7
32・35・38 10 10×8
40・42 12 ±0.0215 12×8
45・48 14 3.8 14×9