xbs

XBS

Single Disk Flexible Coupling

高ねじり剛性・高トルク・バックラッシュ 0

寸法/性能/CAD

外形図

  • 負荷トルク:
  • 小径軸穴径(mm):
  • 大径軸穴径(mm):
  • 許容偏心(mm):
  • 外径(mm):
  • 全長(mm):
  • キー溝:
  • ±
  • ±

CAD
ダウン
ロード
品番 価格
(円)
A L W F G M ねじ締めつけ
トルク(N・m)
購入
XBS-15C2 4,220 15 7.5 16 2.3 5.25 M2 0.5
XBS-19C2 3,630 19 9 19 2.5 7.1 M2 0.5
XBS-25C2 3,990 25 11 23.6 3.5 9.25 M2.5 1
XBS-27C2 4,240 27 11 23.6 3.5 10.25 M2.5 1
XBS-34C3 4,560 34 12 26.2 4 13 M3 1.5
XBS-39C2 5,240 39 15 32.8 5 14.5 M4 3.5
XBS-44C2 6,490 44 15 32.8 5 17 M4 3.5
XBS-56C3 7,660 56 20 43.2 6 21.25 M5 8
XBS-68C5 11,500 68 24 53 7 25 M6 13
XBS-82C5 16,600 82 31 68 9 29.5 M8 30
XBS-94C7 26,900 94 31 68.8 9 35.5 M8 30
XBS-104C8 44,800 104 32 71.2 9 40.5 M8 30

品番 RoHS
指令適合
最大軸穴径
(mm)
常用トルク*
(N・m)
最大トルク*
(N・m)
最高回転数
(min-1)
慣性
モーメント**
(Kg・m2)
静的ねじり
ばね定数
(N・m/rad)
許容偏角
(°)
許容エンド
プレイ
(mm)
質量**
(g)
XBS-15C2 適合 60.61.2420009.8×10-83000.5±0.15
XBS-19C2 適合 812330002.9×10-76001±0.19
XBS-25C2 適合 1224250001.1×10-613001±0.217
XBS-27C2 適合 142.24.4230001.4×10-616001±0.221
XBS-34C3 適合 164.28.4180004.0×10-625001±0.343
XBS-39C2 適合 20816160009.8×10-646001±0.383
XBS-44C2 適合 221020140001.6×10-560001±0.3105
XBS-56C3 適合 282550110005.7×10-5140001±0.4232
XBS-68C5 適合 326012090001.6×10-4250001±0.5388
XBS-82C5 適合 358016070004.2×10-4420001±0.6740
XBS-94C7 適合 4515030060006.9×10-4550001±0.7960
XBS-104C8 適合 5020040060001.1×10-3680001±0.71180

*負荷変動による常用トルク・最大トルクの補正は必要ありません。詳しくは選定手順をご参照ください。
**最大軸穴径での値です。

品番 標準軸穴径
3 4 5 6 8 10 11 12 14 15 16 18 19 20 22 24 25 28 30 32 35 38 40 42 45 50
XBS-15C23456
XBS-19C24568
XBS-25C2568101112
XBS-27C26810111214
XBS-34C368101112141516
XBS-39C28101112141516181920
XBS-44C2810111214151618192022
XBS-56C310111214151618192022242528
XBS-68C5141516181920222425283032
XBS-82C52022242528303235
XBS-94C7252830323538404245
XBS-104C8353840424550

●全製品に六角穴付きボルトが付属しています。
●適用軸径の推奨寸法許容差はh6およびh7です。
●軸穴およびキー溝の追加工を行います。追加工サービスをご利用ください。

同じカテゴリにはこんな製品もあります
タイプ ディスクタイプ ディスクタイプ ディスクタイプ ディスクタイプ ディスクタイプ ディスクタイプ
品番 MDS
MDS
MTD
MTD
MHS
MHS
XBWS
XBWS
XBSS
XBSS
XBW
XBW
特長 高ねじり剛性
バックラッシュ 0
シンプル
バックラッシュ 0
低慣性
バックラッシュ0
高ねじり剛性
高トルク
バックラッシュ 0
高ねじり剛性
高トルク
バックラッシュ 0
高ねじり剛性
高トルク
バックラッシュ 0
外径 φ19~φ63 φ20~φ32 φ32~φ63 φ15~φ56 φ15~φ56 φ15~φ104
トルク 0.7N・m~12.5N・m 0.5N・m~2N・m 2N・m~10N・m 0.5N・m~15N・m 0.5N・m~15N・m 0.6N・m~200N・m
この製品を見た人はこんな製品も見ています
タイプ セレーションタイプ オルダムタイプ ベローズタイプ クロスジョイントタイプ オルダムタイプ オルダムタイプ
品番 MSF
MSF
MOP
MOP
MFBS-C
MFBS-C
XUT
XUT
MOS
MOS
MOL
MOL
特長 低コスト
許容ミスアライメント大
振動吸収
微量アウトガス
クリーン仕様
等速性
バックラッシュ 0
シンプル
偏心反力小
高ねじり剛性
振動吸収
許容ミスアライメント大
偏心反力小
許容ミスアライメント大
偏心反力小
外径 φ16~φ32 φ20~φ32 φ12~φ32 φ15~φ40 φ8~φ8 φ16~φ63
トルク 0.5N・m~3N・m 0.7N・m~2.8N・m 0.5N・m~3N・m 0.3N・m~6N・m 0.08N・m~0.08N・m 0.7N・m~36N・m